BNS016H - BNS 813-D08-L12-100-22-08

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Voor veiligheidsfuncties zoals noodstop of eindstandbegrenzing met veiligheidsschakelaars conform DIN EN 60204-1/VDE 0113
De schakelprocedure wordt door een starre stoter geactiveerd, die een mechanisch schakelelement met gedwongen opening bedient. Het schakelen is zelfs bij vastgelaste contacten gewaarborgd..
Het aantal veiligheidsschakelpunten is willekeurig en kan met standaard schakelelementen worden gecombineerd.

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    120 x 140 x 84 mm
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    8x wentellager
    Uitvoering
    Veiligheid DIN EN 60204-1
    Werkingsprincipe
    1-8. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1-8. Schakelpositie: 6 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1-8. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    verticaal
    Verplaatsrichting
    langs, parallel aan het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1-8. Schakelpositie: 80 m/min
    Schakelpositieafstand
    12 mm
    Soort aansluiting
    1-8. Schakelpositie: Schroefaansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BNS016H - BNS 813-D08-L12-100-22-08
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB