BNS03AU - BNS 816-B06-WS-12-602-11

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Inductieve seriepositieschakelaars combineren de voordelen van een inductieve sensor met die van onze mechanische behuizingsserie.
Deze worden gekenmerkt door een compacte constructie en grote schakelafstanden. De op elkaar afgestemde zendfrequenties van de inductieve schakelelementen maken een korte schakelafstand mogelijk.
De schakelelementen zijn met LED uitgerust. Daardoor is de schakelfunctie op het deksel van de behuizing zichtbaar.

  • hoofdkenmerken
    Afmeting
    120 x 120 x 87 mm
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Uitvoering
    Inductief
    Werkingsprincipe
    1-6. Schakelpositie: Inductief
    Reikwijdte
    2 mm
    Schakelfrequentie
    1-6. Schakelpositie: 10 Hz
    Continustroom
    1-6. Schakelpositie: 0.1 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1-6. Schakelpositie: 110 VAC
    Inbrengen
    verticaal
    Schakelpositieafstand
    12 mm
    Soort aansluiting
    1-6. Schakelpositie: Schroefaansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -25...70 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, cULus, EAC, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BNS03AU - BNS 816-B06-WS-12-602-11
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.22 MB
    Productaanzicht
    0.02 MB