BNS050A - BNS 829-D05-R12-100-10-FE

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mechanische seriepositieschakelaars met wisseleenheid zijn voor standaardtoepassingen en voor hogere eisen met veiligheidsschakelpunten verkrijgbaar. Via 2 schroeven kan de volledige stotereenheid gedemonteerd worden, om afzonderlijke stoters te vervangen. Dit bespaart in geval van service tijd en geld, omdat niet de gehele schakelaar uitgebouwd hoeft te worden. De schakelaars zijn herkenbaar aan de blauw geanodiseerde stotereenheid

  • hoofdkenmerken
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    5x rol
    Uitvoering
    Sprongcontact
    Werkingsprincipe
    1-5. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1-5. Schakelpositie: 6 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1-5. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    verticaal
    Verplaatsrichting
    langs, parallel aan het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1-5. Schakelpositie: 60 m/min
    Soort aansluiting
    1-5. Schakelpositie: Schroefaansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE, EAC
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    CAD modellen
    BNS050A - BNS 829-D05-R12-100-10-FE
    Disposal
    PDF download
    Productaanzicht
    0.24 MB