BNS056J - BNS 813-B05-R10-46-60-01

terug
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

De gedwongen opening wordt hoofdzakelijk toegepast in de kleinere modellen, waarbinnen de veiligheidsschakelelementen vanwege de constructie niet kunnen worden uitgevoerd.. De schakelprocedure wordt door een starre stoter geïnitieerd, welke een mechanisch schakelelement met gedwongen opening (verbreekcontact) bediend. Het aantal dwangmatig openende veiligheidsschakelpunten is willekeurig en kan met standaard schakelelementen worden gecombineerd.

  • hoofdkenmerken
    Behuizingsmateriaal
    Aluminium, geanodiseerd
    Aantal schakelposities
    5x rol
    Uitvoering
    Met gedwongen scheiding
    Werkingsprincipe
    1-5. Schakelpositie: Mechanisch
    Continustroom
    1-5. Schakelpositie: 5 A
    Nominale bedrijfsspanning Ue
    1-5. Schakelpositie: 250 VAC
    Inbrengen
    verticaal
    Verplaatsrichting
    langs, parallel aan het aanschroefvlak
    Aanloopsnelheid
    1-5. Schakelpositie: 60 m/min
    Soort aansluiting
    1-5. Schakelpositie: Soldeeraansluiting
    Omgevingstemperatuur
    -5...85 °C
    Beschermingsklasse
    IP67
    Goedkeuring / conformiteit
    CE, WEEE
  • downloads
    datasheet
    PDF download
    Disposal
    PDF download
    Conformiteitsverklaring
    Alle talen - 0.19 MB
    Productaanzicht
    0.03 MB