Optimale lichtsterkte voor uw toepassing
Elke beeldverwerking staat of valt met de juiste verlichting. Balluff biedt een breed scala aan robuuste extra verlichtingen voor uw uiteenlopende inbouwruimten en taken.
De energiebesparende LED-techniek met een lange levensduur overtuigt door homogene optische eigenschappen. Bovendien waarborgen Balluff-verlichtingen de oogveiligheid volgens IEC 62471. U kunt kiezen uit varianten met rood, wit of infrarood licht, of laservarianten.
Onze donkerveldverlichtingen zijn ontworpen voor de controle van krassen, putten, oneffenheden en onzuiverheden op oppervlakken. Rood licht geeft op betrouwbare en homogene wijze, evenals materiaal- en oppervlakonafhankelijk, een lichtveld met een diameter van 90 mm. En de installatie is heel eenvoudig.
Met onze achtergrondverlichtingen kunt u afmetingen en vormen controleren, eenvoudig en onafhankelijk van het materiaal en het oppervlak. U kunt kiezen uit verschillende bouwgrootten met diverse lichtvelddiameters (25 × 25 mm tot 300 × 200 mm) en varianten met rood of infrarood licht. Goed om te weten: Balluff achtergrondverlichtingen kunnen ook worden gebruikt als diffuse opvallende verlichting.
De lichtveldgrootte van onze ringverlichtingen heeft een doorsnede van 100/60 mm. Als extra opvallende verlichting met krachtige leds wordt een homogene verlichting mogelijk gemaakt in de varianten met rood, wit en infrarood licht.
Als u onze lijnverlichtingen inzet als zijdelingse verlichting, genereren de lijnverlichtingen schaduwen om kenmerken te controleren. Bovendien ontstaat er een gelijkmatige verlichting zonder glanzende plekken.
De lijnverlichtingen zijn verkrijgbaar in verschillende bouwgrootten met lichtvelddiameters van 10 × 95 mm tot 10 × 195 mm. Ze zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen met rood, wit en infrarood licht, die als rechtstreekse verlichting het oplichten van het beeldveld mogelijk maken.
Onze coaxiale verlichtingen met rood licht zijn uitermate geschikt voor de verlichting van sterk reflecterende of spiegelende oppervlakken. Bovendien kunt u kiezen uit twee verschillende bouwgrootten met lichtveldgrootten van 50 × 50 mm tot 100 × 100 mm.
Onze spotverlichtingen zijn de juiste keuze om gebieden heel precies uit te lichten. Hiervoor kunt u kiezen uit oplossingen van verschillende grootten (M12, M18, M30), en uit varianten met rood of infrarood licht. U profiteert in elk geval van een eenvoudige installatie en grote inspectieafstanden.
Onze krachtige lijnlasers worden ingezet voor het herkennen en meten van defecten, doorsneden, randen, kolommen, fasen of voor de aanwezigheidscontrole. Precies zo bij de industriële beeldverwerking, alsook voor het uitlijnen en positioneren van werkstukken of accessoires.
Lijnlasers van Balluff kunnen worden getriggerd, gefocust, en in modules worden toegepast. Onze bijzonder duurzame oplossingen bieden u de keus uit een rode, blauwe of groene lichtsoort, alsook verschillende projectietypen, van lijn, raster, matrix, punt tot kruis.
Onze hoogwaardige led-machineverlichtingen BAE LX zijn veelzijdig inzetbaar. Ze zijn niet alleen geschikt voor machines, maar ook voor wasinstallaties, werkbanken, proefopstellingen, halfautomatische werkplekken en speciale toepassingen in de auto-industrie. De compacte, robuuste constructie in beschermingsgraad IP67 of IP69K maakt ze zeer sterk en bijzonder duurzaam. Dankzij speciale bevestigingselementen en een 4-pins stekker in M12-uitvoering is een snelle integratie in installaties geen probleem. De nieuwe led-machineverlichtingen BAE LX zijn verkrijgbaar in kunststof of boriumsilicaatglas en in elf lengten – van 250 mm tot 1200 mm. Ze omvatten kunststofvarianten (PMMA) met een diameter van 20 mm en uitvoeringen in boriumsilicaatglas met een diameter van 45 mm. Onze producten worden gekenmerkt door eenvoudige montage, de best mogelijke energie-efficiëntie en een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
Wilt u teruggebeld worden of wilt u een aanvraag versturen?
Heeft u nog vragen over het product? Gelieve met ons contact op te nemen.
© 2019 Balluff B.V.