Verbindingstechniek > Flensconnectoren
Flensconnectoren

Robuuste flensconnectoren voor een betrouwbare aansluiting

Met de aansluitkabels M8 en M12 biedt Balluff u de juiste kabels voor een flexibel toepasbare portfolio van flensconnectoren. De connectoren zijn verkrijgbaar in een 3-, 4-, 5-, 8- en 12-polige uitvoering. Vervaardigd van robuust metaal, voldoen alle connectoren aan beschermingsgraad IP67 en zijn schok- en trillingsbestendig.

De bijzonderheden

  • met bus en connector
  • robuuste metalen uitvoeringen
  • schok- en trillingsbestendig
  • hoogwaardige materialen
  • Beschermingsklasse IP67
  • verschillende kabellengten verkrijgbaar
  • uitgebreide portfolio
  • flexibele toepassing