T-stukken

Splitters zonder kabel garanderen een betrouwbare verbinding

Voor het betrouwbaar verzamelen, verbinden en verdelen van twee signalen levert Balluff een uitgebreid programma T-stukken. Onze oplossingen kenmerken zich door de kleine, smalle en compacte constructie en zijn leverbaar in verschillende modellen.

Tot de uitgebreide portfolio van Balluff behoren T-stukken met M8-, M12- en 7/8 inch-aansluiting die geschikt zijn voor 3-, 4- en 5-aderige kabels. Daarbij garanderen uiteenlopende veiligheidscircuits en varianten zonder, met één of twee bevestigingsboorgaten grote flexibiliteit.

De bijzonderheden

  • klein, slank en compact
  • uitgebreid programma in uiteenlopende bouwvormen
  • voor betrouwbaar en snel verbinden
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • schok- en trillingsbestendig
  • beschermingsgraad IP67, optioneel IP68
  • hoogwaardige materialen
  • felle LED's
  • flexibel toepasbaar – diverse bedradingen, varianten zonder, met een of twee bevestigingsboorgaten