CC-Link IE-veld Basisnetwerkmodule met IO-Link

CC-Link IE-veld Basisnetwerkmodule met IO-Link
CC-Link IE-veld Basisnetwerkmodule met IO-Link

Gemakkelijk te implementeren en te gebruiken IO-Link voordelen

Het CC-Link IE Field Basic-bussysteem is compatibel met 100 Mbit Ethernet-apparaten en maakt het mogelijk om optimale prestaties te bereiken in gevallen waarin geen Gigabit-snelheid vereist is. Dit voorbestemd CC-Link IE Field Basic om te voldoen aan de eisen van het zogenaamde lage automatiseringsniveau, zoals die van staaflaadmagazijnen.

Productprofiel (PDF-bestand)

Onze CC-Link IE Field Basic module BNI is uitgerust met IO-Link, zodat u direct gebruik kunt maken van de voordelen van IO-Link in een CC-Link IE Field Basic netwerk. Zo ontvangt u dankzij de apparaatdetectie een automatische overdracht van parameter- en configuratiegegevens. U profiteert van een eenvoudige integratie, een snellere inbedrijfstelling en uitgebreide bewakingsmogelijkheden dankzij de universele diagnose. Al met al verhoogt u de efficiëntie en verlaagt u uw totale kosten aanzienlijk.

De bijzondere kenmerken

  • Aanvullende CC-Link IE-compatibiliteit met 100 Mbit Ethernet-apparaten
  • Ondersteunen van SLMP (Seamless Message Protocol)
  • flexibel gebruik van gegevensgebieden door twee tot vijf stations te bedienen
  • geschikte diagnostische opties via 24 LED's voor poort- en modulestatus
  • voor ruwe omgevingen: robuuste IP67-metalen behuizing

Selectie van producten

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Neem contact met ons op.