Inductieve Factor 1-sensoren

Objecten met een schakelafstand van gelijke hoogte herkennen - onafhankelijk van het materiaal
Objecten met een schakelafstand van gelijke hoogte herkennen - onafhankelijk van het materiaal

Objecten met een schakelafstand van gelijke hoogte herkennen - onafhankelijk van het materiaal

Factor 1-sensoren detecteren alle metalen (bijv. staal, aluminium, messing) met dezelfde schakelafstand, zonder reductiefactor. Deze functie biedt u voordelen in toepassingen waar het materiaal van de te detecteren objecten kan variëren of waar non-ferrometalen met een hoge schakelafstand moeten worden gedetecteerd.

Productzoeker

Factor 1-sensoren zijn bestand tegen magneetvelden. Dit betekent dat hun werking niet door sterke elektromagnetische velden wordt verstoord. Zo kunt u altijd vertrouwen op onze Factor 1-sensoren, bijvoorbeeld bij inductieharding of in lasinstallaties.

De bijzonderheden

  • hoge schakelafstand voor ferro- en non-ferrometalen
  • geschikt voor ruwe omgevingen, bestand tegen magneetvelden en met PTFE-coating
  • voldoen aan de hoogste eisen – beschermingsklasse IP68 en groter temperatuurbereik van -40...+85 °C
  • uiterst nauwkeurig en flexibel te gebruiken - ook bij wisselende objecten

Productbeschrijving

Contact

Contact