Inductieve washdown sensoren met toegevoegde waarde

Inductieve washdown sensoren met toegevoegde waarde
Inductieve washdown sensoren met toegevoegde waarde

Slim automatiserings- en bewakingssysteem

De aanduiding SAMS (Smart Automation and Monitoring System) staat voor de uitgebreide automatiseringsfilosofie van Balluff. Enerzijds omvat het Smart Automation and Monitoring System een veelheid van extra functies en aanvullende informatie van elke afzonderlijke component en anderzijds wordt het gekenmerkt door een uniform en gestandaardiseerd bedienings-, configuratie- en diagnoseconcept.

Onderdeel van dit systeem zijn onze nieuwe inductieve IO-Link sensoren. Deze garanderen een betrouwbare objectdetectie, zelfs onder extreem robuuste omstandigheden. Daarom kunt u deze sensoren ook gebruiken in washdown-toepassingen.

Bovendien bieden onze sensoren u een groot gebruiksgemak. Zo kan bijvoorbeeld de detectieafstand flexibel worden ingeleerd, afhankelijk van de toepassing. En ook het uitgangssignaal kan op verschillende manieren worden aangepast, zodat u de sensor bijvoorbeeld als een normaal gesloten of normaal open contact kunt gebruiken.

De speciale kenmerken

  • flexibel teach-in schakelpunt
  • Washdown plus, speciaal ontworpen voor hoge eisen in reinigingsprocessen
  • hygiënische materialen (roestvrij staal 1.4404/PBT)
  • uitgebreide IO-Link-functionaliteit via Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Slimme functies zoals interne temperatuur- en vochtigheidsbewaking
Contacteer ons

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Productprofiel (PDF-bestand)