Innov. induct. kopp. met IO-Link-interf.

Snelle en contactloze gegevens- en vermogensoverdracht
Snelle en contactloze gegevens- en vermogensoverdracht

Snelle en contactloze gegevens- en vermogensoverdracht

Inductieve koppelsystemen zijn tegenwoordig in talloze toepassingen niet meer weg te denken. Door de contactloze overdracht van gegevens en energie zijn mechanische connectoren al lang overbodig geworden. In veel toepassingen speelt het maximaal over te dragen vermogen van de koppelingen een centrale rol: het robotsysteem, met de aansturing van grijpers, is slechts één van de vele voorbeelden.

Productzoeker

Met de nieuwe inductieve koppeling BIC Q40 biedt Balluff een systeem aan dat eerdere inductieve koppelingen in hoge mate overtreft. Met maximaal 1,7 A continue uitgangsstroom kan het systeem maximaal 40 watt vermogen doorgeven. Dit komt overeen met het 3-voudige van de gangbare koppelingen die op de markt beschikbaar zijn. Dankzij IO-Link-interface ondersteunt het systeem de probleemloze en snelle uitwisseling van events, parameter- en procesgegevens tussen IO-Link-device en IO-Link-master. De gegevensoverdracht is hierbij transparant opgezet, een parametrering van de IO-Link-koppeling is niet nodig. Met de ondersteuning van de bedrijfsmodus COM3 kan het systeem tevens zeer snel de gegevensoverdracht realiseren. Door de bidirectionele communicatie die gegevens in beide richtingen overdraagt, kunt u tegelijkertijd zowel actuators en ventieleilanden aansturen en signalen verzamelen. Meer flexibiliteit en prestatievermogen dan ooit!

De bijzonderheden

  • Compact kubusvormig model
  • 180°-draaiing van de stekker mogelijk (base en remote)
  • 1,7 A continue uitgangsstroom: ca. 40 watt kan overgedragen worden
  • Piekstroom kortstondig tot 5 A mogelijk
  • Compatibel met bestaande en toekomstige systemen
  • Ondersteunt de bedrijfsmodi COM2 en COM3 (snelste IO-Link-standaard)
  • Grote overdrachtafstanden tussen base en remote realiseerbaar (max. tot 12,5 mm)

Productbeschrijving

Contact

Contact