IO-Link-sens.-/act.hub met M8-aansl.tech

Compacte E/A-modulen met uitbreidingspoort
Compacte E/A-modulen met uitbreidingspoort

Compacte E/A-modulen met uitbreidingspoort

Kosten verlagen met Balluff IO-Link-sensor-/actuatorhubs

Afgeschermde leidingen en interfacekaarten leiden bij de veldinstallatie tot hoge kosten. Een oplossing bieden de IO-Link-sensor-/actuatorhubs met M8-aansluittechniek. Met de modulen bespaart u in vergelijking met traditionele veldbusapparaten ca. 30 % aan hardwarekosten. Als de besparing van bus- en voedingsleidingen hierbij worden opgeteld, bedraagt de totale kostenbesparing ongeveer 40 %. Want één voordelige M12-standaardsensorkabel is voldoende voor de aansluiting op de IO-Link-master. Een bijkomend voordeel van de IO-Link-hubs: u hebt slechts één busadres nodig om in een omgeving van 20 m sensorsignalen variabel te verzamelen. Meer efficiëntie is eenvoudig niet mogelijk!

Productzoeker

De bijzonderheden

  • Ingangsmodule voor 16 ingangen en configureerbare E/A-module met 16 in-/uitgangen
  • M8-aansluittechniek
  • Compact, ruimtebesparend model
  • Voor zware omgevingscondities: robuuste metalen behuizing met beschermingsklasse IP67
  • Uitbreidingspoort voor de aansluiting van nog een IO-Link-hub
  • Goed zichtbare status-LED's

Productbeschrijving

Contact

Contact