IP69K beschermende behuizing voor veiligheidslichtschermen

IP69K beschermende behuizing voor veiligheidslichtschermen

Veiligheid voor de veeleisende omgeving

Alle Balluff-veiligheidslichtgordijnen kunnen nu ook in zeer veeleisende toepassingen worden gebruikt. Vooral in werkomgevingen met een hoge luchtvochtigheid en toepassingen met hogere reinigingsvereisten, zoals in de verpakkings-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Productprofiel (PDF-bestand)

Dit wordt bereikt dankzij de beschermende behuizing BAM PC-LG-037/038-... in beschermingsklasse IP69K. Dit komt omdat Gore-Tex-membranen, die wij in de afdichtingskap van de behuizingen hebben geïntegreerd, het binnendringen van water en vuil en de vorming van condenswater in de behuizing op betrouwbare wijze voorkomen.

Met roestvrijstalen beugels, die bij de levering zijn inbegrepen, kunt u het systeem eenvoudig en snel installeren. Bovendien maakt het ontwerp van de houders het nog steeds mogelijk om een eenvoudige, axiale fijne uitlijning uit te voeren, zelfs wanneer deze zijn gemonteerd.

De bijzondere kenmerken

  • geschikt voor IP67-, IP68- en IP69K-toepassingen
  • vrij zicht op lichtgordijnweergave dankzij transparante PMMA-acrylbuis
  • beschikbaar voor alle Balluff-lichtgordijnen
  • garandeert hoge prestaties

.

Contacteer ons

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.