Lichtstroken in verschillende lengtes
Voor het gebruik van de lichtbanden kunt u kiezen tussen analoge versterkers, schakelversterkers of dynamische versterkers volgens uw wensen.
Analoge versterker BAE
In combinatie met een BAE analoge versterker kunt u het signaalpad in de toepassing volledig benutten. De eigenschappen van onze lichtbanden hebben ook een hoge lineariteit met de analoge versterker, zodat het signaal zeer nauwkeurig kan worden geregeld. (BAE00N6, BAE00N4, BAE00N5, BAE00NH)
Schakelversterker BAE
Door de hoogwaardige elektronica van de BAE-schakelversterker zijn herhaalbaarheidsnauwkeurigheden van minder dan 50 µm onder goede omstandigheden mogelijk. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor web edge controls waarbij veranderingen in één richting moeten worden bewaakt. (BAE00NE, BAE00PR, BAE00NF, BAE00PT, BAE00NL, BAE00NK)
Dynamische versterkers BAE
Als u de lichtbanden met dynamisch schakelende versterkers gebruikt, kunt u zeer kleine vallende voorwerpen in het hele meetveld detecteren. Zelfs abrupte toestandsveranderingen, zoals die zich kunnen voordoen bij het monitoren van draden of draden, kunnen met onze lichtbanden ideaal worden afgebeeld. (BAE00NJ, BAE00N7)