Foto-elektrische sensoren met conditiebewaking

Foto-elektrische sensoren met conditiebewaking
Foto-elektrische sensoren met conditiebewaking

Slim automatiserings- en bewakingssysteem

De aanduiding SAMS (Smart Automation and Monitoring System) staat voor de uitgebreide automatiseringsfilosofie van Balluff. Enerzijds omvat het Smart Automation and Monitoring System een veelheid van extra functies en aanvullende informatie van elke afzonderlijke component en anderzijds wordt het gekenmerkt door een uniform en gestandaardiseerd bedienings-, configuratie- en diagnoseconcept.

Onderdeel van dit systeem is onze nieuwe opto-elektronische sensor BOS R254K, waarmee u op betrouwbare wijze flessen, containers en pallets kunt detecteren in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie en de verpakkingssector. Ontworpen voor veeleisende toepassingen, wordt het optimaal gebruikt overal waar regelmatig wordt gereinigd met agressieve middelen en hoge druk. Bestand tegen reinigingsmiddelen (Ecolab), doorstaat het de reinigingscyclus volgens de hoge Balluff-norm. Dankzij de beschermingsklassen IP67 en IP69K kan hij worden gebruikt in kritische toepassingen met zware omgevingsomstandigheden, met name in de sector fabrieksautomatisering.

Nog een pluspunt: de talrijke extra functies garanderen u conditiebewaking. De sensor verschaft u nuttige diagnostische gegevens door zijn zelfcontrolerende functie. Bovendien krijgt u waardevolle informatie over de plaats van gebruik, inclusief de toepassing zelf. Het komt erop neer dat de sensor kan worden gebruikt voor een hogere beschikbaarheid van het systeem.

De speciale kenmerken

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profile 2)
  • Aanvullende functies: verschillende bedrijfsmodi ook voor geavanceerde objectdetectie (middeling, tijd- en telfuncties, dynamische schakeldrempelaanpassing, vooraf ingestelde schakeldrempels, bewaking van zend-LED's, registratie van extreme waarden)
  • Bestand tegen zware omgevingsomstandigheden
  • Sensor bewaakt zichzelf en zijn omgeving: temperatuur, vochtigheid, trillingen, helling, vervuiling, prestatiereserve
Contacteer ons

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Productprofiel (PDF-bestand)