Het draagbare bewakingssysteem (BPM)

Balluff draagbaar bewakingssysteem
Balluff draagbaar bewakingssysteem

De eenvoudigste manier om de conditie van machines en aggregaten digitaal te bewaken

Ongeplande productiestilstand veroorzaakt hoge kosten en brengt meestal veel werk met zich mee. Bovendien zijn de te bewaken apparaten, zoals pompen, aggregaten of motoren, gewoonlijk over de gehele productie verspreid. Dit maakt regelmatige handmatige metingen van bijvoorbeeld trillingen of temperatuur bij de apparaten nauwelijks mogelijk. De documentatie van de resultaten is tijdrovend en foutgevoelig. Daarom is het des te belangrijker om eventuele toekomstige storingen efficiënt te voorkomen.

Met het Portable Monitoring System biedt Balluff een cloudgebaseerd totaalpakket voor de conditiebewaking van uw installaties en machines - bestaande uit een conditiebewakingssensor, mobiele gateway en intuïtieve visualisatiesoftware. Het systeem is reeds af fabriek voorgeconfigureerd en garandeert dus een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling. Zelfs zonder voorkennis van cloud, IT of softwareontwikkeling.

Het complete conditiebewakingspakket

Het draagbare bewakingssysteem bestaat uit drie onderdelen:

  • De Balluff Condition Monitoring Sensor: Met behulp van deze sensor registreert u trillingen (3-assig), temperatuur, omgevingsvochtigheid en luchtdruk met slechts één apparaat.
  • De mobiele gateway: de compacte en krachtige gegevensbox verzamelt sensorgegevens, zet deze om in een met software compatibel formaat en verzendt deze via mobiele radio (NB-IoT, LTE, 2G) naar de cloud. Nog een bijzonderheid: de gegevensbox kan autonoom worden gebruikt met de geïntegreerde batterijen. Als deze leeg zijn of er is permanente toegang tot de stroomvoorziening, wordt deze opgeladen of gevoed via 24V.
  • De visualisatiesoftware: Zodra de conditiebewakingsgegevens in de cloud staan, kunnen de gegevens gemakkelijk en veilig worden geraadpleegd via een webbrowser.

De juiste oplossing voor vele toepassingen

Het draagbare bewakingssysteem is ontwikkeld voor veel verschillende toepassingen. Zo kunt u bijvoorbeeld de trillingen van een pomp of de temperatuur van een extrusiemachine decentraal bij de buitencabine bewaken.

Draagbaar bewakingssysteem
Draagbaar bewakingssysteem

Door de flexibiliteit van de toepassing, de eenvoudige installatie en inbedrijfstelling en de transparante en betaalbare prijsstelling is het Portable Monitoring System precies de juiste oplossing om met het onderwerp conditiebewaking te beginnen.

Voor meer informatie over mogelijke toepassingen, software-opties en licenties, zie:
https://portable-monitoring.de

De belangrijkste kenmerken en voordelen in één oogopslag

  • alles uit één bron: sensor, gegevenstransmissie en visualisatie
  • draagbare gegevensverwerving via gateway met geïntegreerde batterijen en gegevenstransmissie via mobiele radio
  • optimaal geschikt voor conditiebewaking van gedecentraliseerde apparaten
  • plug and play: uitpakken, aansluiten, aanmelden - zonder voorafgaande IT- of softwarekennis
  • transparante en betaalbare prijsstelling voor eenvoudige instap in digitalisering
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.
Draagbaar bewakingssysteem
Draagbaar bewakingssysteem