Druksensors met display

Druksensors met display
Druksensors met display

Met uitgebreide functionaliteit en hoge IP-beschermingsgraad zeer flexibel te gebruiken

In machines met een hoge bezettingsgraad is het heel belangrijk om alle machineparameters te kunnen detecteren en evalueren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de metaalbewerking.

Zo beschikken moderne frees- of draaibanken over een hydraulisch circuit, zowel voor de gereedschap- alsook voor de werkstukwisseling. Om de correcte spanning van gereedschap en werkstuk te garanderen, wordt de procesdruk van het betreffende hydraulische circuit bewaakt.

Productbeschrijving (pdf-bestand)

De nieuwe Balluff-druksensors met display bieden u hiervoor een uitstekend instrumentarium. Deze generatie beschikt standaard over een dichtheid in IP67, optioneel zelfs in IP69K. Naast deze exclusieve kenmerken scoren de sensoren bovendien nog met een uitgebreide functie: door omschakelbare uitgangen kunt u de druksensoren zeer flexibel inzetten en door hun omvangrijke diagnosefuncties voor uw Condition Monitoring gebruiken.

Zo is dankzij de omschakelbare uitgangen een aansturing via IO-Link mogelijk en kan een analoge waarde of het ingestelde schakelpunt afgelezen worden. Ook kunt u via IO-Link bovendien de piekdrukken in het circuit detecteren en, indien nodig, ook onderdrukken. Al deze mogelijkheden ondersteunen een hoge beschikbaarheid van de machine.

De bijzonderheden

  • flexibel inzetbaar door omschakelbare uitgangen: analoog, digitaal, IO-Link
  • zeer bestendig ook in ruwe omgeving vanwege de hoogste dichtheid die verkrijgbaar is (IP67, optioneel IP69K) en breed temperatuurbereik (–40…+125 °C)
  • extra diagnosefuncties: bedrijfsuren- en piekdrukteller alsmede indicatie van de inwendige temperatuurontwikkeling
  • één systeem – alles uit één hand: van sensor tot netwerk- en verbindingstechniek
Contact

U hebt vragen? Neem contact met ons op.