Robuuste RFID-lees-/schrijfkoppen met conditiebewakingsfuncties

Robuuste RFID-lees-/schrijfkoppen met conditiebewakingsfuncties
Robuuste RFID-lees-/schrijfkoppen met conditiebewakingsfuncties

Slim automatiserings- en bewakingssysteem

Krachtige, slimme sensortechnologie en multifunctionele oplossingen vormen de basis voor het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van uw machines en systemen. Naast proces- en conditiegegevens verschaffen onze intelligente componenten u ook waardevolle achtergrondinformatie. Daardoor openen zij voor u volledig nieuwe mogelijkheden - van bewaking van de toestand van machines en installaties (Condition Monitoring) via voorspellend/preventief onderhoud (Predictive (Preventive Maintenance) tot volledig nieuwe bedrijfsmodellen.

Het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) vertegenwoordigt dus de allesomvattende automatiseringsfilosofie van Balluff. Dankzij het uniforme en gestandaardiseerde bedienings- en configuratieconcept behoren lange inbedrijfstellingstijden, hoge opleidingskosten en tijdrovende probleemoplossing in geval van onverwachte apparaatstoringen tot het verleden.

Onderdeel van dit systeem zijn onze nieuwe HF lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz). Zij worden bijvoorbeeld gebruikt voor het betrouwbaar volgen van onderdelen (Track & Trace) of voor productiecontrole om productiestappen transparant en traceerbaar te maken. Ze maken ook automatische herkenning van verwisselbare onderdelen mogelijk en zorgen ervoor dat het juiste spuitgietstuk wordt geplaatst of verwisseld tijdens het verwisselen.

Ze zijn ontworpen voor gebruik in zware industriële omgevingen (IP68 en IP69K). Dankzij de hygiënische materialen (roestvrij staal 1.4404/PBT) zijn ze ook bij uitstek geschikt voor washdown-toepassingen. Nog beter: Wij garanderen ten minste 1.000 reinigingsbeurten. Met de hoogste transmissiesnelheid van 230,4 kBaud (IO-Link COM3) maken zij snel en contactloos, slijtagevrij lezen en schrijven van gegevensdragers in near-field toepassingen mogelijk.

Naast betrouwbare identificatie bieden de lees-/schrijfkoppen u talrijke functies voor conditiebewaking, bijv. kantelherkenning of temperatuur- en signaalkwaliteitsbewaking - evenals andere multifuncties, zoals bedrijfsurenteller of ping-commando voor visuele lokalisatie van het apparaat.

De speciale kenmerken

  • Snelle schrijf-/leestijden via IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Hygiene-conforme materialen (roestvrij staal 1.4404/PBT)
  • Wasbestendig plus: IP69K + 1.000 reinigingscycli gegarandeerd
  • H2O2 bestendigheid
  • Geavanceerde IO-Link functionaliteit via Smart Automation Monitoring System SAMS
  • Uitgebreide Conditiebewakingsfuncties
Contacteer ons

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Productprofiel (PDF-bestand)

Vul- en verpakkingsindustrie