Alle inspectietaken kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met software-ondersteuning en de resultaten kunnen efficiënt worden doorgestuurd. De SmartCamera kan eenvoudig worden ingesteld met behulp van standaard webbrowsers.
U kunt inspectieprogramma's genereren en inspectieresultaten naar het besturingssysteem of de bestandsservers sturen. Een bijkomend voordeel: de hoeveelheid en het formaat van de gegevens kunnen worden aangepast.
Integratie is ook gemakkelijk. De SmartCamera kan eenvoudig worden geïntegreerd in uw systeemomgeving via digitale in-/uitgangen, standaard LAN of RS232.