Lasbestendige magneetveldsensor voor slimme positiefeedback

Lasbestendige magneetveldsensor voor slimme positiefeedback

Meer proceszekerheid en hogere beschikbaarheid van installaties

Tijdens het lassen heersen er zware omstandigheden. Vonken en metaal- en lasspatten kunnen hitteschade veroorzaken of zich op de sensoren vastzetten en hun werking verminderen. Een hoge lasstroom wekt storende magnetische velden op die de werking van de sensoren verder beïnvloeden. Dat is niet het geval met de storingsvrije magneetveldsensor BMF 415KW. Deze is bedoeld voor gebruik in pneumatische aandrijvingen die in lasveldtoepassingen ingezet worden. De lasvonkbestendige kabels zorgen voor een hoge beschikbaarheid van installaties.

Productbeschrijving (pdf-bestand)

Het vermogen om storende magnetische velden te herkennen en gericht te onderdrukken biedt nog meer proceszekerheid.

Daarnaast kunt u met IO-Link-varianten talrijke diagnosegegevens uitlezen en bijvoorbeeld informatie over de apparaatstatus of de actuele omgevingsomstandigheden verkrijgen.

De bijzonderheden

  • Ongevoelig voor storende magnetische velden die door hoge lasstroom (AC- en MFDC-installaties) ontstaan
  • IO-Link-varianten: onderdrukking van storingen instelbaar van 50 tot 1000 ms
  • Verschillende soorten uitvoeringen: M8- en M12-stekker, open kabeleinde
  • Statusmonitoring via IO-Link: onder meer signaalkwaliteit, apparaattemperatuur en bedrijfsuren
  • Voorzien van lasvonkbestendige TPU- of silicone kabels
Contact opnemen

U hebt vragen? Neem contact met ons op.