Communicatieadapters
Communicatieadapters

Efficiënte signaaloverdracht met signaalconvertors

Onze signaalconvertors slaan een ingangssignaal op met een bepaald formaat en voeren het uit met een ander formaat.

Vaak worden dergelijke modules toegepast voor de omzetting van analoge in digitale signalen, of omgekeerd. Evenzo kunt u met signaalconvertors verschillende communicatieprotocollen omzetten.

De belangrijkste voordelen

  • eenvoudige installatie
  • montage in schakelkast of direct bij de sensor
  • aanpassing van het uitgangssignaal aan de applicatie
  • combinatie van verschillende signalen in één converter mogelijk
  • mogelijkheid om kosten te verlagen

Productfamilie

  • Signaalconverters

    Uitgangssignalen of tel- en tijdfuncties wijzigen zonder extra installatiewerkzaamheden

    Met onze signaalconverters kunt u de uitgangssignalen of de tel- en tijdfunctie op eenvoudige wijze veranderen. Daartoe hebt u de beschikking over analoge schakelapparaten voor sensoren met een analoge uitgang, signaalconverters voor sensoren met een schakeluitgang en signaalversterkers. Ze kunnen in de schakelkast of ook ter plaatse flexibel worden gemonteerd.

    Voor capacitieve sensoren krijgt u een capacitieve sensorcontroller met een potentiaalvrij wisselcontact.

    De bijzonderheden

    • Analoog schakelapparaat: De status van het schakelapparaat wordt aangegeven met LED's
    • Timerfunctie voor een capacitieve sensor, alsook minimum-/maximum-vulstatusherkenning voor twee capacitieve sensoren
    • Signaalconverters voor sensoren met schakeluitgang kunnen met elkaar worden gecombineerd en kunnen eenvoudig worden gemonteerd en ingesteld
    Signaalconverters