Bevestigingstechniek
Bevestigingstechniek

Veelsoortige en flexibele bevestigingsoplossingen

Met onze montagesystemen en houders kunt u sensoren en apparaten aanpassen aan hun taakstelling.

Deze bevestigingsoplossingen, die eenvoudig kunnen worden gemonteerd en afgesteld, bieden daarnaast een exacte positionering– zelfs onder zware omstandigheden. Bevestigingsoplossingen van Balluff kenmerken zich door hoogwaardige materialen en door een exacte verwerking.

De belangrijkste voordelen

  • flexibel en veelsoortig
  • compatibel en universeel
  • optimale prijs-prestatieverhouding

Productfamilies

  • Sensorbevestigingshouder met eenmalige instelling

    Betrouwbare bescherming, positionering en bevestiging in een

    Onze sensorbevestigingshouders met eenmalige instelling bieden een betrouwbare bescherming, nauwkeurige positionering en bevestiging in een. Ze kenmerken zich door de eenvoudige installatie en robuuste constructie. Er zijn diverse groottes van M5 tot M30 verkrijgbaar, evenals uitvoeringen in staal en roestvast staal.

    De bijzonderheden

    • rendabel en betrouwbaar
    • montage en bescherming gecombineerd
    • snelle sensorvervanging en eenvoudig om te zetten – met vaste aanslag zonder bijstelling achteraf
    • verzonken en niet-verzonken varianten
    • ook gereedschapsloze uitvoeringen
    Sensorbevestigingshouder met eenmalige instelling
  • Universele houders

    Nauwkeurige universele houders voor elk toepassing

    U kunt onze universele houders combineren met het montagesysteem BMS. Hiervoor bieden we keuzemogelijkheden uit cilindervormige (M8 tot M36) en kubusvormige bouwvormen met uiteenlopende grootten, zoals uitvoeringen van diverse materialen als edelstaal, verzinkt staal, geanodiseerd aluminium of slijtvaste, tegen olie bestendige kunststof.

    De hoogwaardige universele houders zijn ontworpen en getest voor Balluff-sensoren. De sensorhouders onderscheiden zich door nauwkeurigheid en een lange levensduur.

    De bijzonderheden

    • snelle en eenvoudige toepassing
    • flexibel inzetbaar, al naar gelang de toepassing
    • optimale prijs-prestatieverhouding
    Universele houders
  • Flexibel bevestigingssysteem

    Individueel op te bouwen montagesysteem

    Ons flexibele bevestigingssysteem is robuust, universeel inzetbaar en eenvoudig te installeren. Het bestaat uit basishouder, montagestangen, kruisverbindingen en scharnierstukken. Afhankelijk van datgene wat u wilt bevestigen, kiest u een sensor- en reflectorhouder voor een grotere bandbreedte, om de passende oplossing te vinden.

    Het flexibele bevestigingssysteem is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: geëloxeerd aluminium, verchroomd zink, roestvast staal of hoogwaardig kunststof.

    De bijzonderheden

    • lange levensduur en rendabel
    • eenvoudige montage
    • individueel op te bouwen en in te stellen
    • ook verkrijgbaar als set en in koffer
    • montage op bodemplaten en op alle gangbare profielen
    Flexibel bevestigingssysteem
  • Moeren

    Voor de nauwkeurige en stevige montage van sensoren

    Onze robuuste moeren, die verkrijgbaar zijn in vernikkeld messing, roestvast staal of kunststof, hebben zich al lang bewezen als standaardbevestiging voor sensoren. Ze zijn geschikt voor alle gangbare cilindrische bouwvormen, bieden u hoge kwaliteit voor de beste prijs en zorgen ervoor dat de sensoren eenvoudig, nauwkeurig en veilig in uw systeem worden geïntegreerd.

    De bijzonderheden

    • voordelige en toch hoogwaardige standaardbevestigingsoptie
    • voor cilindrische sensoren in de maten M05, M08, M12, M18 en M30
    • uit roestvast staal, metaal of kunststof
    • ook te gebruiken als vervangend onderdeel
    Moeren
  • Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

    Perfecte positionering en eenvoudige installatie

    Voor Balluff Vision-Sensoren, SmartCamera's en verlichtingen krijgt u hoogwaardige houders en bevestigingssystemen. Deze zijn volledig ontwikkeld en getest voor onze Machine Vision-apparaten, zodat u ze optimaal in uw toepassing kunt positioneren. De sensorhouders kunnen met het bevestigingssysteem BMS worden gecombineerd. Zij onderscheiden zich door nauwkeurigheid en een lange levensduur.

    De bijzonderheden

    • ontwikkeld en getest voor Balluff Vision-sensoren, SmartCamera's, industriecamera's en verlichtingen
    • met het flexibele bevestigingssysteem BMS combineerbaar
    • nauwkeurig, stabiel en duurzaam
    • optimaal positioneerbaar in Machine Vision-toepassingen
    Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen
  • Houders voor RFID-systemen

    Op maat gemaakt voor RFID van Balluff

    RFID-systemen perfect positioneren en tegelijk stevig bevestigen? Hiervoor staan de houders van Balluff garant.

    De robuuste constructies zijn ontwikkeld en getest voor onze RFID-systemen en componenten. Om deze reden onderscheiden ze zich door nauwkeurigheid en een lange levensduur.

    De hoogwaardige houders kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden. Door de verschillende uitvoeringen kunt u ze ook uitstekend in uw systeem integreren.

    De bijzonderheden

    • eenvoudige installatie en robuuste constructie
    • verschillende uitvoeringen
    • nauwkeurig, duurzaam en robuust
    • ontwikkeld en getest voor RFID-systemen en componenten van Balluff
    Houders voor RFID-systemen
  • Houders voor Human Machine Interfaces

    Met het bevestigingssysteem BMS combineerbaar

    De houders voor onze SmartLight-signaallampen, onze SmartLight-indicatoren en onze displays zorgen tegelijkertijd voor een exacte positionering en een stevige bevestiging. Daarnaast kunnen ze snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

    Bovendien imponeren ze door hun robuuste constructie. De hoogwaardige houders zijn ontwikkeld en getest voor Balluff-apparaten. De houders voor Human Machine Interfaces kunt u combineren met het bevestigingssysteem BMS.

    De bijzonderheden

    • flexibele positionering en eenvoudige bevestiging in één
    • eenvoudige installatie en robuuste constructie
    • met het flexibele bevestigingssysteem BMS combineerbaar
    • integreerbaar in machines en montagelijnen
    • hoogwaardige en compacte houders, ontwikkeld voor Balluff-apparaten
    Houders voor Human Machine Interfaces
  • Houders voor veiligheidssensoren en -apparaten

    Stevige bevestiging ondersteunt machineveiligheid

    Onze bevestigingen voor veiligheidssensoren en -apparaten bieden positionering en bevestiging in één. Ze onderscheiden zich door hun eenvoudige installatie en perfecte pasvorm. Zo kunt u verschillende taken uitvoeren.

    Veiligheidshouders van Balluff zijn ontwikkeld en getest voor onze sensoren. Hierdoor zijn ze uiterst robuust en duurzaam.

    De bijzonderheden

    • nauwkeurige positionering en stevige bevestiging in één
    • eenvoudige installatie en robuuste constructie
    • voor Balluff-oplossingen ontwikkeld en getest
    • nauwkeurig en duurzaam
    Houders voor veiligheid
  • Houders voor Condition Monitoring-sensoren

    Grote flexibiliteit: eenvoudige en optimale positionering van sensoren

    Met onze magnetische houders kunnen Condition Monitoring-sensoren eenvoudig en uiterst flexibel bevestigd worden, zodat ze optimaal gepositioneerd kunnen worden. De houders zijn gemakkelijk te installeren. Zo hoeven er bijvoorbeeld geen gaten geboord te worden en vereist het montagevlak vooraf geen enkele mechanische bewerking. Via deze hoogwaardige houders kunt u Condition Monitoring-sensoren van Balluff in uw toepassing testen.

    De bijzonderheden

    • Hoogwaardige en compacte houders die speciaal ontworpen zijn voor Condition Monitoring-sensoren van Balluff
    • Optimale positionering en eenvoudige bevestiging ineen
    • Gemakkelijke installatie door magnetische verbinding
    • Geen mechanische bewerking van montagevlak nodig
    • Optimale warmtegeleiding voor temperatuurmeting
    Houders voor Condition Monitoring-sensoren