Verbindungstechnik

Bedradingsoplossingen voor de industrie

Bij Balluff krijgt u alles uit één hand: sensoren, systemen en netwerktechniek, alsook de bijbehorende connectoren en verbindingskabels voor een optimale en snelle toepassing. Dat bevordert een vlotte integratie en waarborgt een snelle inbedrijfstelling.

Wij bieden voor alle toepassingsgebieden binnen de automatisering een uitgebreid verbindingsassortiment voor vrijwel alle netwerken, met uiteenlopende materialen voor applicatiespecifieke toepassingen over de gehele wereld.

Zelfs zware industriële omstandigheden krijgen onze verbindingsproducten niet klein. De uitvoeringen met Ecolab-certificaat of met beschermingsgraad IP69K zijn bijzonder geschikt voor kwetsbare sectoren, zoals de levensmiddelenindustrie.

Balluff levert connectoren en verbindingskabels voor zowel hoge temperaturen tot 180 °C, als voor lage temperaturen tot –40 °C.