Adapters
Adapters

Probleemoplosser van de installatietechniek

Het uitgebreide adapterprogramma van Balluff helft u snel en betrouwbaar uiteenlopende stekkerbouwvormen te verbinden.

U heeft verschillende modellen, die allen uiterst robuust zijn een daarom geschikt voor de industriële toepassing plus u realiseert een hoge mate aan flexibiliteit.

De bijzonderheden

  • robuust, geschikt voor industriële toepassingen
  • voor betrouwbaar en snel verbinden
  • extra flexibiliteit

M8-, M12- en ventielconnectoradapter

Zowel onze M8- en M12-adapter, als onze ventielconnectoradapter zijn bovendien schok- en trillingsbestendig en voldoen aan beschermingsgraad IP67.

  • schok- en trillingsbestendig
  • hoogwaardige materialen
  • IP67

Profibus-adapter

Als u op zoek bent naar een eenvoudige, betrouwbare Profibus-aansluiting, is onze Profibus-adapter de juiste keuze.

  • volledig afgeschermde zinkspuitgietwerkbehuizing
  • extern bedienbare schakelhendel voor activering van eindafsluiting bus
  • programmeer-/diagnoseoptie met tweede D-Sub
  • verschillende behuizingsvormen
  • uitvoeringen met Plug-and-Play en zelfconfectioneerbare varianten