Zelfconfectioneerbare connectoren
Zelfconfectioneerbare connectoren

De juiste connector voor elke bedrijfstak

Balluff biedt u een uitgebreid programma van zelfconfectioneerbare connectoren voor een betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen.

Uit de diverse bouwvormen en behuizingsmaterialen kunt u precies dat product kiezen, dat bij uw toepassing past.

Alle zelfconfectioneerbare connectoren zijn robuust en geschikt voor industriële toepassingen – en bieden u de beproefde Balluff-kwaliteit die u van ons gewend bent en die u van ons mag verwachten.

De bijzonderheden

  • groot assortiment voor elke bedrijfstak
  • verschillende bouwvormen
  • verschillende behuizingsmaterialen
  • betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen

7/8 inch connectoren

  • kunststofuitvoeringen
  • rechte en haakse uitvoeringen
  • met bus en connector
  • 3-, 4-, 5-polig
  • beschermingsklasse IP67
  • schok- en trillingsbestendig
  • hoogwaardige materialen
  • flexibel toepasbaar

Connectoren voor veldbussen

  • voor alle gangbare veldbussystemen: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • rechte en haakse uitvoeringen
  • met bus en connector
  • kunststof en metalen uitvoeringen

Connectoren voor de levensmiddelenindustrie

  • perfect geschikt voor gebruik in de sector Food and Beverage – intensief getest
  • optimaal afgestemd op onze sensoren en systemen die in de levensmiddelenindustrie worden toegepast
  • rechte en haakse connectoren
  • met bus en connector
  • beschermingsgraad IP69K
  • roestvrijstalen moeren
  • gewaarborgde hygiëne

M8- en M12-connectoren

  • 3-, 4-, 5-, 8- en 12-polig
  • met bus en connector
  • rechte en haakse uitvoeringen
  • kunststof en metalen uitvoeringen
  • uiteenlopende aansluitingstechnieken realiseerbaar
  • schok- en trillingsbestendig
  • hoogwaardige materialen
  • Beschermingsklasse IP67
  • uitgebreide portfolio
  • flexibel toepasbaar

Connectoren voor passieve verdelers

  • voor M12- en M23-connectoren
  • 8-, 12-, 19-polig
  • rechte en haakse uitvoeringen
  • met bus en connector
  • schok- en trillingsbestendig
  • hoogwaardige materialen
  • Beschermingsklasse IP67
  • uitgebreide portfolio
  • flexibel toepasbaar