Passieve verdelers
Passieve verdelers

Multitalenten, ook onder zware omstandigheden

De passieve verdelers van Balluff verbinden sensoren en actuatoren met de productiebesturing. De verdelers zijn bij uitstek geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden, in het bijzonder als er koel- en smeermiddelen worden toegepast. De volledig ingegoten behuizing zorgt voor een hoge beschermingsklasse en is uitstekend bestand tegen schokken en trillingen.

Dankzij het design passen deze verdelers uitstekend in alle installaties en machines, waarbij metalen connectorbussen de pasnauwkeurigheid van de connectoren garanderen.

Alle verdelers kunnen flexibel op alle standaardprofielen en bodemplaten worden gemonteerd: De bevestigingsgaten zijn centrisch aangebracht. En dankzij extra bevestigingsgaten aan de zijkant kan de passieve verdeler ook aan de zijkant worden gemonteerd. Deze flexibele montage wordt ondersteund door goed zichtbare LED's.

De belangrijkste voordelen

  • eenvoudige verbindingen
  • weinig ruimte nodig
  • trillings- en schokbestendig
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • mediabestendig door metalen connectorbussen
  • flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • nauwkeurige aansluiting van connectoren dankzij metalen connectorbussen

Connector voor M12-poort

  • aansluiting met M23-connector, 12-polig en 19-polig
  • varianten voor een of twee signalen per poort
  • 4- en 8-voudige uitvoeringen, PNP, NPN en varianten zonder LED leverbaar

Kabelaansluiting voor M12-poort

  • verschillende kabellengten
  • varianten voor een of twee signalen per poort
  • 4- en 8-voudige uitvoeringen
  • varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED

Kapaansluiting voor M12-poort

  • aansluiting via aansluitstroken
  • potentiaalscheiding van stroomvoorziening voor sensor- en actuatorelektronica door bruggen mogelijk
  • varianten voor een of twee signalen per poort
  • 4- en 8-voudige uitvoeringen
  • varianten voor PNP-sensoren

Kabelaansluiting voor M8-poort

  • verschillende kabellengten
  • varianten voor een of twee signalen per poort
  • 4-, 6-, 8- en 10-voudige uitvoeringen
  • varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED
  • flexibele montage door bevestigingsgat voor montage aan zijkant of voorzijde

Connector voor M8-poort

  • aansluiting met M12-connector, 8-polig of 12-polig
  • varianten voor een of twee signalen per poort
  • 4-, 6-, 8- en 10-voudige uitvoeringen
  • varianten voor zowel PNP- als NPN-sensoren en varianten zonder LED
  • flexibele montage door bevestigingsgat voor montage aan zijkant of voorzijde