De weergave van statussen met uitzonderlijke flexibiliteit
Voor een betrouwbare monitoring van de status en gebruikslocaties van machines en installaties levert Balluff de LED-signaalzuilen SmartLight en de signaalindicators SmartLight Indicators. Met deze signaallampen kunt u de gewenste gegevens eenvoudig visualiseren.
Op de LED-signaalzuil SmartLight kunt u belangrijke en kritieke machinestatussen laten weergeven en via de kleurenschaal de tendensen, het verloop en de trends van fysische grootheden gemakkelijk aflezen.
Onze SmartLight Indicator is een betrouwbare indicator voor unieke gebruikslocaties (Points-of-Use) en ondersteunt de operator bij de bediening. Tegelijkertijd beschikt hij over talloze extra functies, zoals weergave van de instellingsrichting, pulstijden van de werkprocessen, wachttijden in het procesverloop, machinestatus of vulniveaus. Een andere uitvoering met optische sensor kunt u gebruiken voor het betrouwbaar herkennen van handbewegingen.
Alle signaallampen imponeren door heldere leds, waarvan u de kleuren afzonderlijk kunt bepalen. Dankzij de segment-, looplicht-, niveau- en kleurencirkelmodus hebt u de beschikking over verschillende modi, zodat ze volledig afgestemd kunnen worden op uw behoeften.
IO-Link maakt comfortabele gebruikersondersteuning mogelijk. Hierdoor kunnen veranderingen al tijdens bedrijf uitgevoerd worden. Via IO-Link kunt u deze eenvoudig vanaf een centrale plek toewijzen. En dankzij IO-Link kunt u intelligente devices via plug-and-play snel en kostenefficiënt installeren en gemakkelijk koppelen aan zowel de besturing als de pc-gebaseerde systemen.
De bijzonderheden
- Veelzijdig: verschillende modi zoals segment-, looplicht-, niveau- en kleurencirkelmodus configureerbaar
- Toepassingsgericht: meerkleurige, heldere leds – afzonderlijk te bepalen
- Uiterst flexibel: aan te passen als de machine in bedrijf is – zonder mechanische ombouw
- Geschikt voor Industrie 4.0: door IO-Link
- Eenvoudige installatie