Snel, economisch en robuust in de industriële automatisering
Het is heel begrijpelijk dat de industriële automatisering zich door Profinet doorslaggevend verder heeft ontwikkeld. Want met Profinet integreert u aandrijvingen en veiligheidstechniek rechtstreeks in de netwerkwereld.
Het op Ethernet-basis werkende systeem is duidelijk sneller dan Profibus, maar kan zonder meer hiermee worden gecombineerd. Datzelfde geldt voor de verbinding met IO-Link. U bespaart daarmee tijd en kosten en zorgt door connectivity voor een verbetering van de proceskwaliteit.
Met onze netwerkmodulen is Profinet doorlopend te integreren; van het centrale niveau tot aan de aandrijving. Ook in ruwe omgevingen.
De bijzonderheden
- Door verbinding met IO-Link wordt installatievrijheid, eenvoudige bedrading, continue diagnoses en centraal parametreren gegarandeerd