Switches
Switches

Optimale infrastructuur voor complexe netwerken

Op Ethernet gebaseerde netwerksystemen worden binnen de industriële automatisering steeds belangrijker. We bieden u een groot aantal op Ethernet gebaseerde systemen en netwerkcomponenten voor de uitrusting van machines en installaties – bijvoorbeeld Profinet en Ethernet/IP.

Bij Balluff krijgt u een compleet systeem, zodat u alle Ethernet-systeemcomponenten eenvoudig kunt verbinden met uw Ethernet-aansluiting.

De belangrijkste voordelen

  • een groot aantal op Ethernet gebaseerde systemen en netwerkcomponenten
  • compleet systeem voor de koppeling van Ethernet-systeemcomponenten met Ethernet

Productfamilies

  • Unmanaged switches

    Ethernet-apparaten eenvoudig en efficiënt verbinden

    Met onze unmanaged switches kunt u 5-poorts en 8-poorts Ethernet-apparaten stervormig met één component verbinden. De unmanaged switches voldoen zowel aan beschermingsgraad IP67 als aan IP20 en ondersteunen overdrachtssnelheden van 10 en 100 Mbit/s. De overdrachtssnelheid wordt automatisch ingesteld via de auto-negotiation-functie.

    Met behulp van de auto-crossing-functie herkennen de modulen zelfstandig welk kabeltype wordt gebruikt. Daardoor zijn bekabelingsfouten uitgesloten.

    De bijzonderheden

    • IP67- en IP20-uitvoering
    • Overdrachtssnelheden van 10 en 100 Mbit/s
    • Overdrachtssnelheid automatisch instelbaar via de auto-negotiation-functie
    • Dankzij de auto-crossing-functie zijn bekabelingsfouten uitgesloten
    Unmanaged switches