Betrouwbare stroomvoorziening voor directe inbouw in automaten en in machinebehuizingen
Onze betrouwbare en efficiënte voedingen in compact formaat zijn geschikt voor directe inbouw in automaten en in machinebehuizingen. Ze voorzien sensoren, besturingseenheden, HMI's en pc's van het juiste vermogensniveau voor elke applicatie. Als compacte en plaatsbesparende toepassing met verschillende spanningen 24 V, 5 V, 12 V of 15 V naar keuze, zijn deze toegelaten voor wereldwijd gebruik.
De bijzonderheden
- eenfasig
- 20…160 W
- kortsluitvast
- reguleerbare uitgangsspanning
- wereldwijd toepasbare voedingsingang 88…264 V AC
- parallelle werking voor flexibele aanpassing aan de applicatie (typeafhankelijk)
- bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
- hiccupmodus bij kortsluitingen
- metalen of kunststof behuizing