Industrieel RFID-systeem BIS C
Industrieel RFID-systeem BIS C

Betrouwbare informatiestroom voor de productie

De laagfrequente RFID-systemen BIS C zijn bijzonder krachtig en flexibel voor betrouwbare gereedschapidentificatie in bewerkingscentra met een intensief gebruik van koel- en smeermiddelen. Nauwkeurige positionering is altijd vereist. Vele datadragers kunnen zelfs "in het voorbijgaan" dynamisch worden gelezen en beschreven.

LF (70/455 kHz) is de eerste keuze voor gereedschapidentificatie bij een klein bereik. Verdere toepassingsgebieden zijn werkstuktransport met transportinstallaties, FTS- en palettransportsystemen, alsook montagetechniek en de organisatie van bedrijfsmiddelen.

De belangrijkste voordelen

  • een veelvoud aan varianten van datadragers en lees-/schrijfkoppen voor uiteenlopende applicaties, ook onder zware omstandigheden
  • slijtvast, onderhoudsvrij en niet gevoelig voor vuil
  • hoge storingsbestendigheid en betrouwbare dataoverdracht dankzij de speciale controlesoftware in de processoren; alle wereldwijd gangbare bussystemen verkrijgbaar
  • opslagcapaciteit van maximaal 8 kB

Systeemcomponenten

  • LF-datadragers (70/455 kHz)

    Informatie direct bij het object – ook onder zware omstandigheden

    LF-datadragers begeleiden de werkstukken gedurende het volledige fabricageproces. Daarbij worden ze soms blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, omgevingen met veel metalen objecten of omgevingsinvloeden.

    Datadragers van Balluff voldoen aan hoge eisen: ze zijn ongevoelig voor storingen in omgevingen met veel metalen objecten, leveren hoge prestaties in omgevingen met veel koel- en smeermiddelen en zijn geschikt voor gebruik in gedeïoniseerd water, in een autoclaaf of in een vacuüm.

    De bijzonderheden

    • een groot assortiment speciale datadragers voor vrijwel alle industriële sectoren
    • robuuste, weer- en temperatuurbestendige RFID-datadragers, die geschikt zijn voor industriële toepassingen
    • EEPROM-datadragers met een opslagcapaciteit van 511, 1023 of 2047 byte
    • FRAM-datadragers met 8 kB voor vrijwel onbegrensde lees-/schrijfcycli
    • Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
    • 10 mm Tool-ID-datadragers BIS C-122: deze talloze malen ingezette klassieker is de wereldwijde standaard geworden
    • hoek-datadrager met dubbele spoelen voorkomt palletrotaties bij palletidentificatie
    • codedrager programmeren volgens wensen klant
    Datadrager BIS C
  • LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)

    Lees-/schrijfkoppen voor uiteenlopende applicaties

    Onze applicatiespecifieke LF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd. De robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 waarborgt een betrouwbare inzet, ook onder zware industriële omstandigheden.

    Desgewenst zijn uiteenlopende versies met kabel of connector verkrijgbaar. Op de processor BIS V kunnen maximaal vier lees-/schrijfkoppen worden aangesloten. Het lees-/schrijf-bereik hangt af van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager, dat bovendien door de bedrijfssoort (statisch versus dynamisch), het montagemateriaal en de vrije zone tot metaal wordt beïnvloed.

    De bijzonderheden

    • speciale Tool-ID-lees-/schrijfkoppen met Ø 14,5 mm of M16 voor verzonken inbouw in metaal
    • kabels verkrijgbaar met een lengte van 1 m, 5 m en 10 m
    • kabels niet in te korten om de functionaliteit te garanderen
    • verbindingskabel BCC0FCK vereist voor aansluiting op BIS V-processoren
    • bouwvormen op maat mogelijk
    LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)
  • LF-lees-/schrijfkoppen (70/455 kHz) met geïntegreerde processor

    Alles in één behuizing

    Onze LF-lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde processor – alles in één behuizing: antenne, elektronica en interface. Voor het eenvoudig en snel programmeren van datadragers kunt u de gratis pc-software BIS Cockpit gebruiken. Als alternatief kunnen de datadragers worden geprogrammeerd via een processor met seriële aansluiting en protocol 007 van Balluff.

    De bijzonderheden

    • BIS C-60R: het eenvoudigste alleen-lezensysteem (read-only) voor eenvoudige toepassingen
    • parallelle aanlevering van 8-bits informatie zonder aanvullende componenten
    • er wordt vanaf adres 0 altijd 3 byte per waarde gebruikt
    • resterende bytes op de datadrager ook bruikbaar voor andere doeleinden (met de bijbehorende processoren)
    Lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde processor
  • Mobiele LF-schrijf-/leesapparaten (70/455 MHz)

    Zelfs betrouwbaar bij gebruik in slecht verlichte ruimten en onder zware omstandigheden

    Onze LF-lees-/schrijfapparaten zijn perfect geschikt voor het mobiel lezen en schrijven van BIS C-datadragers. De handterminals worden gebruikt voor handmatige kwaliteitscontrole of voor het documenteren van onderhoudswerkzaamheden.

    De gegevensoverdracht vindt plaats via WLAN, Bluetooth of met kabels verbonden USB-aansluitingen. De handheld apparaten kunnen worden uitgebreid met een 1D- of 2D-barcodescanner. Deze geven zelfs betrouwbare resultaten in slecht verlichte ruimten en onder zware omstandigheden.

    De bijzonderheden

    • besturingssysteem Windows CE® V6.0
    • verschillende antennevarianten leverbaar, afhankelijk van gekozen datadrager
    • bereik afhankelijk van antennevariant
    • oplaadadapter en bedieningspen worden meegeleverd
    • het basismodel is de krachtige Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • vooraf geïnstalleerde Balluff-software (SDK – Software Development Kit)
    • touchscreen met groot kleurendisplay
    • optionele accessoires: dockingstation en pistoolgreep voor ergonomisch werken
    • klantspecifieke software op aanvraag
    Handheld apparaten
  • LF-processoren (70/455 kHz)

    Betrouwbare gegevensuitwisseling met de productiebesturing

    Met onze processor BIS V kunt u maximaal vier lees-/schrijfkoppen per processor simultaan gebruiken. Dankzij de onafhankelijkheid van de frequentie kunnen frequenties (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) met elkaar worden gecombineerd. Omdat u slechts één type processor nodig hebt, wordt het opslagbeheer sterk vereenvoudigd. Bovendien kan de processor bedrijfstakonafhankelijk worden toegepast, omdat deze compatibel is met alle wereldwijd gangbare bussystemen.

    De bijzonderheden

    • perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
    • goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
    • variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
    • LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
    • status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
    • geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
    • webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
    • functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
    • geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
    • klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
    • USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
    • BIS Cockpit: De parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd hulpprogramma.
    • stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden
    Processor BIS C
  • LF-datakoppelingen (70/455 kHz)

    Overbrugging via draadloze interfaces

    LF-datakoppelingen van Balluff bieden optimale flexibiliteit. Deze koppelaars verzorgen de gegevensoverdracht via twee draadloze interfaces, waarmee de afstand tussen tag en processor draadloos kan worden overbrugd, zodat vaste verbindingen kunnen vervallen.

    De datakoppelingen worden daar toegepast, waar een dubbele mechanische interface absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij draaiplateaus, verwisselbare werkstukhouders en grijparmen. Zo kunt u uw installatieconcept vereenvoudigen en de beschikbaarheid van uw installaties verhogen door snellere communicatie, bijvoorbeeld als er gereedschap moet worden vervangen.

    De bijzonderheden

    • datakoppeling fungeert als verlengkabel
    • onderhoudsvrije overdracht zonder mechanische slijtage
    • snelle en betrouwbare signaaloverdracht
    • verschillende kabellengten: 1 m, 2 m en 5 m
    • eenvoudige bedrading van bijvoorbeeld draaiplateaus, verwisselbare stempelkoppen, enzovoort
    • verhoging van het aantal functieverzoeken, zelfs op voorheen ontoegankelijke locaties
    LF-datakoppelingen (70/455 kHz)