Industrieel RFID-systeem BIS L
Industrieel RFID-systeem BIS L

Het antwoord voor eenvoudige identificatietaken

Onze laagfrequente RFID-systemen (RFID BIS L) zijn geschikt voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op identificatie, en dataverwerking een ondergeschikte rol speelt.

Voor de tracering is bijvoorbeeld vaak maar één ID (alleen-lezen) vereist. De 125-kHz-systemen functioneren betrouwbaar tot een bereik van 100 mm en gedragen zich relatief neutraal met betrekking tot materialen zoals water, textiel, hout en aluminium.

De belangrijkste voordelen

  • opslagruimte van datadrager is maximaal 192 byte
  • overdracht van kleine hoeveelheden data
  • overzichtelijke portfolio van datadragers
  • voor toepassing onder minder zware omstandigheden
  • eenduidige, unieke ID van 5 byte, alleen leesbaar
  • alleen-lezen-datadragers beschikbaar (beveiliging tegen manipulatie)

Systeemcomponenten

  • LF-datadrager (125 kHz)

    Beschikbaarheid van de informatie direct bij het object

    LF-datadragers begeleiden de werkstukken gedurende het volledige fabricageproces. Wanneer u voor de realisatie van uw toepassing een groot aantal tags nodig hebt, zijn de datadragers van Balluff (RFID BIS L) een aantrekkelijk geprijsde en betrouwbare keuze. Sommige hiervan bezitten een read-only-functionaliteit, die manipulatie uitsluit en een hoge gegevensveiligheid garandeert.

    De bijzonderheden

    • ronde datadragers met verschillende grootten: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • glazen datadragers van 13 × 3 mm, die bestand zijn tegen chemische stoffen
    • datadragers van 3 of 5 byte (alleen-lezen) of 192 byte (lezen-schrijven)
    • Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
    • alleen-lezen-datadragers zijn leverbaar in twee varianten: met een vaste, unieke ID van 5 byte voor eenmalig gebruik of programmeerbaar met 3 byte aan specifieke, door de klant in te stellen gegevens
    Datadrager BIS L
  • LF-lees-/schrijfkop en antennes (125 kHz)

    Communicatiepartners van datadragers

    Onze applicatiespecifieke LF-lees-/schrijfkoppen en antennes waarvan het ontwerp geschikt is voor industriële toepassingen kunnen op eenvoudige wijze in een installatie worden geïntegreerd.

    Op de processor BIS V kunnen maximaal vier lees-/schrijfkoppen worden aangesloten. Voor krappe ruimten zijn bijzonder kleine leeskoppen verkrijgbaar in M12- of M18-uitvoering met gescheiden verwerkingselektronica.

    Daarnaast bieden wij leeskoppen met IO-Link-interface die gebruikt kunnen worden als bij de tracering slechts een identificatie (read-only) noodzakelijk is.

    De bijzonderheden

    • robuuste behuizingen tot beschermingsniveau IP67 waarborgen een betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden
    • het bereik is afhankelijk van de toegepaste combinatie van lees-/schrijfkop en datadrager (zie gegevensblad van desbetreffende lees-/schrijfkop)
    • aansluiting via M12-connectoren, kabellengte tot 50 m
    • vlakke bouwvormen verkrijgbaar
    LF-lees-/schrijfkop en antennes (125 kHz)
  • LF-lees-/schrijfkoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor

    Lezen en verwerken met één apparaat

    Onze LF-lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde processor worden samen met de antenne, elektronica en interface in één behuizing ondergebracht.

    Dankzij de eenvoudige installatie bespaart u tijd en kosten. Enkele leeskoppen zijn ook geschikt voor de montage in krappe ruimten. Speciale varianten met gescheiden elektronica bieden speelruimte bij de installatie. En door de robuuste behuizing met beschermingsniveau IP67 is een betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden gewaarborgd.

    De bijzonderheden

    • beschikbare interfaces: parallel en serieel (RS232, RS422)
    • aanvullende processor vervalt
    • statusindicatoren direct op de behuizing van de leeseenheid vergemakkelijken de inbedrijfstelling en minimaliseren de stilstandtijden
    LF-lees-/schrijfkoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor
  • LF-handterminals (125 kHz)

    Mobiele gegevensvastlegging – eenvoudig en gemakkelijk

    Onze handterminals zijn bij uitstek geschikt voor het mobiel lezen en schrijven van BIS L-datadragers. Deze worden toegepast voor handmatige kwaliteitscontrole of voor het documenteren van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

    Handterminals van Balluff benutten voor gegevensoverdracht WLAN, Bluetooth of een kabelgebonden USB-aansluiting. Ze zijn modulair uitbreidbaar met 1D- of 2D-barcodelezers en werken ook bij slechte lichtomstandigheden en ruwe omgevingen absoluut nauwkeurig en betrouwbaar.

    De bijzonderheden

    • besturingssysteem Windows CE® V6.0
    • afhankelijk van de keuze van datadrager zijn diverse antennevarianten beschikbaar
    • bereik afhankelijk van antennevariant
    • oplaadadapter en bedieningspen worden meegeleverd
    • het basismodel is de krachtige Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • vooraf geïnstalleerde Balluff-software (SDK - Software Development Kit)
    • touchscreen met groot kleurendisplay
    • optionele accessoires: dockingstation en pistoolgreep voor ergonomisch werken
    • klantspecifieke software op aanvraag
    LF-handterminals (125 kHz)
  • LF-processoren (125 kHz)

    Compacte processor voor alle frequenties

    Met onze processor BIS V kunt u maximaal vier lees-/schrijfkoppen per processor simultaan gebruiken. Dankzij de onafhankelijkheid van de frequentie kunnen frequenties (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) met elkaar worden gecombineerd. Omdat u slechts één type processor nodig hebt, wordt het opslagbeheer sterk vereenvoudigd. Bovendien kan de processor bedrijfstakonafhankelijk worden toegepast, omdat deze compatibel is met alle wereldwijd gangbare bussystemen.

    De bijzonderheden

    • perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
    • goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
    • variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
    • LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
    • status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
    • geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
    • webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
    • functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
    • geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
    • klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
    • USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
    • BIS Cockpit: de parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd hulpprogramma
    • stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden
    Processor BIS L
  • LF-datakoppelingen (125 kHz)

    Betrouwbare gegevensoverdracht via draadloze interfaces

    LF-datakoppelingen van Balluff bieden optimale flexibiliteit. Deze koppelaars verzorgen de gegevensoverdracht via twee draadloze interfaces, waarmee de afstand tussen tag en processor draadloos kan worden overbrugd, zodat vaste verbindingen kunnen vervallen. De datakoppelingen worden daar toegepast, waar een dubbele mechanische interface absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij draaiplateaus, verwisselbare werkstukhouders en grijparmen. Zo kunt u ook bij tot dusver ontoegankelijke plaatsen functieopvragen uitvoeren.

    De bijzonderheden

    • onderhoudsvrije overdracht zonder mechanische slijtage
    • snelle en betrouwbare signaaloverdracht
    • verschillende kabellengten: 1 m, 2 m en 5 m
    LF-datakoppelingen (125 kHz)