Veilige I/O-modules
Safety over IO-Link – veiligheid was nog nooit zo eenvoudig
Safety
Automatisering vraagt om veiligheid. Veiligheid is gebaseerd op betrouwbaarheid. De kwaliteit van Balluff biedt u buitengewone betrouwbaarheid: met veelzijdige oplossingen die machines en installaties betrouwbaar en zodoende ook veilig maken. Onze beveiligingssensoren in combinatie met veilige besturingstechniek bieden de mogelijkheid voor innovatieve concepten voor uw machineveiligheid. En dat bij consistente kwaliteit, jarenlang. Zo omvat het veiligheidsconcept van Balluff voor de automatisering een toenemend aantal producten en componenten die eraan bijdragen, het gevaar voor mens en machine tot een minimum te beperken en de gegevens veilig te verwerken. Deze componenten kunnen heel eenvoudig in de installatiebesturing van de machines worden geïntegreerd.
Het antwoord spreekt natuurlijk voor zich: hoge efficiëntie en productiviteit van machines en installaties zijn belangrijk in de industrie. Maar de bescherming van mens, machine en werkomgeving is onmisbaar. Als specialist op het gebied van sensoren en automatisering streven we er niet alleen naar dat onze sensoren goed werken. Maatgevend is dat onze industriële veiligheidstechniek ook voldoet aan strenge voorschriften. Want overal waar mensen rechtstreeks in contact staan met machines, moeten de veiligheidsconcepten voldoen aan de hoogste eisen. Risico's en fouten kunnen nooit geheel worden uitgesloten, maar toch geldt dat ze tot een minimum moeten worden beperkt en dat een optimaal veiligheidsconcept moet worden uitgewerkt. Met Safety over IO-Link biedt Balluff een eenvoudig te integreren veiligheidsoplossing voor uw automatisering.
Safety over IO-Link verenigd automatisering en veiligheid in één efficiënt totaalsysteem. De universele interface IO-Link vormt de basis: Een Safety-protocol wordt geïnstalleerd op een drie-aderige kabel en maakt communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk tussen de veilige I/O-module en de IO-Link-Master. Safety over IO-Link is open tot op sensorniveau: Want op de Safety-Hub Profisafe kunnen zowel veiligheidscomponenten van Balluff als ook Safety-devices van andere producenten met M12-standaardkabels worden aangesloten.
In totaal zijn via de Safety-hub twaalf veilige ingangen en twee veilige uitgangen beschikbaar. De module kan in- en uitgangen van een totale stroom van maximaal 8 ampère voorzien. De maximale reactietijd ligt bij 20 milliseconden. De Safety-hub is een veilige I/O-module waarmee ook een standaardcomponenten, zoals eenvoudige binaire sensoren, kunnen worden gebundeld. De veiligheidsgerichte communicatie van de IO-Link-Master gebeurt via Profisafe voor Profinet. Veiligheidsrelevante gegevens worden met een tunneling-procedure rechtstreeks via de master naar de besturing verzonden. De op deze manier gerealiseerde oplossingen voldoen aan de hoogste veiligheidsvereisten tot PLe/SIL3.
Ons veiligheidsconcept Safety over IO-Link combineert de bewezen voordelen van IO-Link, zoals de betrouwbare, flexibele gegevensuitwisseling, het gegevenstransport op alle niveaus, de eenvoudige koppeling en een universeel bruikbare, genormeerde interface met de veiligheidsgerichte communicatie via Profisafe voor Profinet.
En de integratie van veiligheidstechniek is voor u eenvoudiger dan ooit tevoren. De IO-Link-Master wordt alleen gekoppeld aan de veilige I/O-module, waarop u praktisch elk Safety-device kunt aansluiten. De parametrering voert u centraal uit via de besturing. De parameterregels van het veiligheidsconcept kunnen eenvoudig naar andere machines of naar de gehele installatie worden overgedragen. Bovendien kan het systeem snel en eenvoudig worden aangepast aan veranderde vereisten.
De oplossing voor industriële veiligheidstechniek maakt de opbouw van het systeem eenvoudiger en bespaart dankzij standaard M12-aansluitkabels tijd en kosten bij het aanleggen van de bekabeling. De installatie van de IP67-veiligheidstechniek rechtstreeks in het veld maakt kleinere schakelkasten en slankere installatieconcepten mogelijk.