Opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen
Opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen

Veilige bescherming van personen voor de interactie tussen mens en machine

De flexibele productie stelt hoge eisen aan de veiligheid wanneer mens en machine samenwerken aan automatisering. Want deze samenwerking, die bijvoorbeeld plaatsvindt in de machineruimte, mag de veiligheid van de medewerkers niet in gevaar brengen. Opto-elektronische beveiligingsvoorziening voor zoals veiligheidslichtgordijnen van Balluff bieden veilige oplossingen die veel ruimte voor flexibiliteit overlaten. Een ander voordeel voor u: door het gebruik van lichtgordijnen die bestaan uit meerdere parallel gerichte lichtstralen, kunt u extra ruimte bij, omdat lichtgordijnen een uitgebreide omheining of het koppelen van meerdere afzonderlijke lichtsensoren kunnen vervangen.

Contactloos beveiligingsvoorzieningen

Opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen worden gebruikt wanneer operators ingrijpen in het productieproces, zodat gevaren die ontstaan in installaties en machines, moeten worden beveiligd. De contactloos werkende beveiligingsinrichtingen (CWB's) detecteren met infraroodlicht de bewegingen van mensen in de installatie binnen een gedefinieerde beveiligingsruimte. De beveiligingslichtgordijnen van Balluff zijn ontwikkeld voor vinger-, hand- of als lichtschermen voor toepassingen waarbij lijf en leden moeten worden beschermd. Hoe fijnmaziger de lichtstralen, hoe hoger de resolutie en de detectiecapaciteit, zodat met de contactloos werkende beveiligingsinrichtingen van Balluff ook kleinere lichaamsdelen kunnen worden herkend. Wanneer een persoon zich in het gedefinieerde beveiligingsbereik beweegt, activeert het beveiligingslichtgordijn direct een stopcommando en kunnen alle veiligheidskritische bewegingen van de installatie worden stilgezet.

De veiligheidsfunctie kan sneller worden gerealiseerd met lichtgordijnen dan met afzonderlijke lichtsensoren. Want u monteert slechts één eenheid in plaats van meerdere afzonderlijke devices zoals bij lichtsensoren. Daardoor verloopt ook het aansluiten gemakkelijker. U sluit het veiligheidslichtgordijn bijvoorbeeld eenvoudigweg aan op de veilige Safety over I/O-Link-module die gekoppeld is aan de IO-Link-Master. Zo is de beveiligingsfunctie al gerealiseerd. Bovendien bespaart u op de kosten, want de verbindingstechniek is gestandaardiseerd met M12-steekaansluitingen.

Veilig en ruimtebesparend

De contactloos werkende beveiligingsinrichtingen maken betrouwbare bescherming van personen mogelijk, zonder omheiningsconstructies die ruimte in beslag nemen. Want door het gebruik van opto-elektronische beveiligingsvoorzieningen zoals onze veiligheidslichtgordijnen zijn zulke vaste constructies, die veel ruimte in beslag nemen, niet meer nodig om te voorkomen dat personen gevaarlijke gebieden betreden. Veiligheidslichtgordijnen van Balluff kunnen flexibel worden toegepast en zijn economisch in gebruik. Tegelijkertijd bieden ze een hoge beveiliging tegen manipulatie.

Het komt aan op de mensen

Bij volautomatische handlingsprocessen lopen mensen bijzonder grote risico's. Daarom is het van essentieel belang dat veiligheidslichtgordijnen onderscheid weet te maken tussen personen en de materiaalstroom. Om robots bijvoorbeeld betrouwbaar van materiaal te kunnen voorzien, kunnen onze veiligheidslichtgordijnen ook bij materiaalsluizen worden gebruikt. Daar wordt de veiligheidsfunctie tijdelijk overbrugd (zogenaamde muting) wanneer het materiaal door het beveiligingsveld wordt getransporteerd. De beveiliging blijft echter in stand wanneer een persoon ongepland het beveiligde gebied in loopt.

De belangrijkste voordelen

  • detectie van vingers, handen en lichaam voor snelle interactie tussen mens en machine
  • gedefinieerd beveiligingsbereik met infraroodbeschermingsveld - geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLe/SIL3
  • Veilige machinestop bij veiligheidskritische toepassingen
  • efficiënter gebruik van de ruimte omdat omheiningsconstructies niet nodig zijn
  • Hoge beveiliging tegen manipulatie