Noodstop - als het erop aan komt
Noodstopknoppen of -schakelaars waarborgen dat machines en installaties niet weer uit zichzelf worden ingeschakeld. In de meeste gevallen leidt de onderbreking van een schakelcircuit ertoe dat de machine stopt. Afhankelijk van de randvoorwaarden van de toepassing en de relevante voorschriften worden noodstopsystemen verdeeld in verschillende stop-categorieën.
Direct onderbreken van de energievoorziening (stopcategorie 0)
De energievoorziening wordt direct onderbroken voor zover dit geen ander risico voor de gebruiker met zich meebrengt.
Gestuurd stilzetten (stop 1)
In gevallen waarbij een ongecontroleerde onderbreking van de stroomvoorziening kan leiden tot gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij remmingen, wordt de installatie eerst ingesteld in een veilige staat en pas dan wordt de energievoorziening onderbroken.
Veilige noodstopbedieningen voor de hoogste veiligheidsvereisten
De veilige noodstopbedieningen van Balluff voldoen aan de hoogste veiligheidsvereisten conform internationale standaarden en normen en kunnen eenvoudig en betrouwbaar in uw installatie worden geïntegreerd.
De bijzonderheden
Onze veilige noodstopbedieningen zijn uitgevoerd met een compacte behuizing, zodat ze ook bij weinig ruimte kunnen worden geïnstalleerd op de meest uiteenlopende machines en installaties. Bovendien zijn ze eenvoudig te monteren.
- Betrouwbaar uitschakelen van de energievoorziening
- Geforceerd openen volgens IEC 60947-5-1, bijlage K
- Steekbare verbinding met M12 (5-polig)
- Paddenstoeldrukknop met draaiontgrendeling
- hoge beschermingsgraad tegen stof en water
- Compacte behuizing, eenvoudige montage