Voor de gelijktijdige bescherming van personen en machines
Elektromechanische dichthoudinrichtingen met aparte actuator zijn vergrendelingsinrichtingen met sluitfunctie die gelijktijdig bescherming aan personen en machines bieden. In combinatie met een machinebesturing en een scheidende beveiligingsinrichting sluiten deze de toegang tot gevarenzones af. Onze dichthoudinrichtingen kunt u met mechanische sluitfunctie (werkstroomprincipe) of met elektrische sluitfunctie (ruststroomprincipe) toepassen.
De bijzonderheden
- Stabiele metalen behuizing met statusindicatie
- Draaibare bedieningskop (90°-stappen) met twee invoeropeningen
- Steekbare verbinding met M12 (8-polig)
- Dichthoudinrichting naar keuze met arbeids- of ruststroomprincipe
- Hoge sluitkrachten tot 2500 N
- Geschikt voor rechtstreekse aansluiting op veilige Balluff IO-Link-I/O-module of andere beveiligingsbesturingen