Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren
Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Installatieveiligheid dankzij veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren

Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren van Balluff zijn geschikt voor talloze doeleinden. Onze veilige schakelaars en sensoren bieden bescherming voor zowel mens als machine. De veiligheidsschakelaars en -sensoren bieden verschillende werkingsprincipes: Inductief voor het contactloos en betrouwbaar registreren van de positie of eindpositie van metalen objecten, elektromechanisch en REED- of RFID-ondersteund voor toegangs- of positiebeveiliging ter bescherming van personen en machines.

Dankzij gangbare M12-aansluittechniek bespaart u tijd en kosten bij de installatie en de montage. Bovendien voorkomt u fouten bij de kabelaanleg, zorgt u voor betere overzichtelijkheid en voor een betrouwbare bewaking.

Veiligheidssensoren en -schakelaars met RFID en REED

De Balluff Reed-veiligheidsschakelaars zorgen voor een slijtvrije toegangsbeveiliging bij veiligheidsdeuren. In combinatie met een optionele afstandshouder kunt u deze magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars zelfs monteren in een ferromagnetische omgeving. En wie bij het bewaken van veiligheidsdeuren moet voldoen aan hoge vereisten op het gebied van trillingen en manipulatiebeveiliging, profiteert van de transpondergecodeerde RFID-veiligheidssensoren.

Elektronische bewaking

De directe bewaking van werkgebieden van robots en eindposities van metalen freeslichamen in industriële omgevingen kan elektronisch worden opgelost. Met onze contactloze, inductieve veiligheidssensoren gebeurt dit op een eenvoudige manier. Want anders dan bij gewone veiligheidsschakelaars or RFID-veiligheidssensoren hebt u geen speciaal contrastuk nodig en zijn ze ongevoelig voor trillingen.

Net als alle veiligheidsschakelaars en -sensoren van Balluff kunnen ook inductieve veiligheidssensoren rechtstreeks op de beveiligde I/O-module worden aangesloten, waarmee alle signalen worden gebundeld en via IO-Link-Master naar de verwerking worden gestuurd. Bovendien profiteert u van alle voordelen van een intelligente Industrie 4.0-oplossing.

De belangrijkste voordelen

  • Veiligheidssensoren en -schakelaars voor talloze gebruiksmogelijkheden
  • Robuuste uitvoering van de behuizing met led-functieweergave
  • geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLe/SIL3
  • tijd- en kostenbesparing plus voorkomen van fouten door gestandaardiseerde M12-aansluittechniek
  • Maakt snelle montage mogelijk en neemt weinig ruimte in
  • Ook geschikt voor zware beveiligingsinrichtingen
  • Beveiliging tegen manipulatie
  • Ongevoelig voor trillingen en onnauwkeurige deurgeleidingen

Productseries

  • Elektromechanische veiligheidsschakelaars

    Bescherming van personen en machines

    Veiligheidsschakelaars met aparte actuator zijn vergrendelingsinrichtingen die gelijktijdig bescherming aan personen en machines bieden. In combinatie met een machinebesturing en een scheidende beveiligingsinrichting sluiten deze de toegang tot gevarenzones af.

    De bijzonderheden

    • Stabiele metalen behuizing met statusindicatie
    • Draaibare bedieningskop met twee invoeropeningen
    • Steekbare M12-verbinding
    Elektromechanische veiligheidsschakelaars
  • Inductieve veiligheidssensoren

    Veiligheid voor personen en installaties

    Inductieve veiligheidssensoren registreren contactloos de eindpositie en posities van metalen voorwerpen. Anders dan conventionele veiligheidsschakelaars of RFID-veiligheidssensoren hebben deze hiervoor geen speciaal contrastuk nodig. Voor de aansluiting zijn M12-connectoren voldoende. Via OSSD-uitgangen sluit u de betrouwbare sensoren eenvoudig aan op elk willekeurig veiligheidsevaluatiesysteem.

    De bijzonderheden

    • Contactloos (eind)posities en posities van metalen voorwerpen registreren
    • In tegenstelling tot traditionele veiligheidsschakelaars zonder speciaal contrastuk
    • Aansluiting met M12-connector
    • Via OSSD-uitgangen kan elke willekeurige veiligheidsbeoordeling gekoppeld worden
    Inductieve veiligheidssensoren
  • Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars

    Ideaal voor de bewaking van veiligheidsdeuren

    Contactloze magneetgecodeerde REED-veiligheidsschakelaars zijn uitstekend geschikt voor de bewaking van veiligheidsdeuren, vooral in verontreinigde of stoffige omgevingen. Door het contactloze werkingsprincipe zijn ze ongevoelig voor mechanische speling, bijvoorbeeld wanneer deuren zich zetten of onnauwkeurig lopen. De veiligheidsschakelaars kunnen daarom eenvoudig geïnstalleerd worden. Door de nageschakelde evaluatie-elektronica kan de veiligheidsschakelaar eenvoudig gebruikt worden voor toepassingen tot PLe/SIL 3.

    De bijzonderheden

    • Hoge manipulatieveiligheid door de intelligente plaatsing van de Reed-contacten
    • Verminderen het risico dat de veiligheidswerking omzeild wordt
    • Aansluiting met M12-connector
    • Kan met afstandshouder in een ferromagnetische omgeving worden ingebouwd
    Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars
  • Magneetgecodeerde veiligheids-lengtemeetsystemen

    Geschikt voor veiligheidsgerichte toepassingen

    Magneetgecodeerde veiligheidslengtemeetsysteem beschikken over een veilige incrementele sin/cos-interface en over een veilige absolute SSI- of BiSS-C-interface. Daarmee zijn ze ideaal voor veiligheidsgerichte toepassingen (gecertificeerd door TÜV Rheinland). En dankzij de grote meetlengte van maximaal 48 m en zeer hoge herhaal nauwkeurigheid (< 1 µm) kunnen ze veelzijdig worden toegepast.

    De bijzonderheden

    • Veilig: voldoet aan de eisen volgens DIN EN ISO 13849-1:2015 (machinerichtlijn, Pld), IEC 61508:2010 (functionele veiligheid, SIL2) en EN IEC 61800-5-2:2007 (veiligheidsfunctie, SIL2)
    • Tijdbesparend: Makkelijk uit te lijnen, geen configuratie
    • Universeel inzetbaar: meetlengtes tot 48 m, resolutie instelbaar, hoge systeemnauwkeurigheid tot 20 µm
    • Comfortabel: parametreer- en diagnosefuncties
    Magneetgecodeerde veiligheids-lengtemeetsystemen
  • Transpondergecodeerde veiligheidssensoren

    Veel speelruimte bij montage en gebruik

    Contactloze transpondergecodeerde veiligheidssensoren bieden een manipulatieveilige, slijtagevrije toegangsbeveiliging van veiligheidsdeuren/-kleppen. Ze zijn ongevoelig voor verontreiniging, trillingen en mechanische speling. De apparaten kunt u zonder problemen in toepassingen tot PLe/SIL 3 gebruiken. Dankzij de geringe constructiehoogte zijn ze flexibel bij de integratie. Optioneel zijn ook varianten met een geïntegreerde hechtmagneet beschikbaar om beschermingsinrichtingen op hun plek te houden.

    De bijzonderheden

    • Manipulatieveilige, slijtagevrije toegangsbeveiliging van veiligheidsdeuren/-kleppen
    • Ze zijn ongevoelig voor verontreiniging, trillingen en mechanische speling
    • Ze kunnen beveiligingsinrichtingen actief op hun plek houden dankzij de geïntegreerde hechtmagneet
    • Toepassingen tot PLe/SIL 3
    • Flexibel integreerbaar door geringe constructiegrootte
    Transpondergecodeerde veiligheidssensoren