Betrouwbare meetresultaten, ook op grote afstand
Onze capacitieve sensoren herkennen objecten ook op grote afstand. Ze zijn geschikt voor de contactloze registratie van zowel vaste stoffen van glas, hout, metaal, kunststof of composietmateriaal, als ook van vloeistoffen en stortgoed. Dit werkt ook door kunststofwanden of niet-metalen verpakkingen heen.
Hierbij worden onze capacitieve sensoren niet beïnvloed door kleur en stof, en door reflecterende, glanzende of transparante oppervlakken.
De capacitieve sensoren van Balluff zijn verkrijgbaar in verschillende modellen met een keur aan stekker- en kabelvarianten. Met schakel- of analoge uitgang of met IO-Link-interface. Bovendien zijn er zeer voordelige uitvoeringen verkrijgbaar.
De bijzonderheden
- capacitieve sensoren van kunststof of roestvast staal voor het herkennen van media met een lage diëlektrische waarde op grote afstand
- in compacte modellen vanaf Ø 6,5 mm een platte modellen, zoals schijfvormige modellen met schakelafstanden tot 25 mm
- kan vlak worden ingebouwd en boven potentiometer of kabel worden ingesteld
- IO-Link beschikbaar