Flowsensoren
Flowsensoren

Een belangrijke rol voor procesveiligheid

Met flowsensoren meet en bewaakt u de stroming van de procesmedia bij de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld de stroming van koelsmeermiddel of de betrouwbare circulatie van koelwater. Lekkage of uitval van een pomp wordt zo vroegtijdig herkend en ongeplande machine- of installatiestilstand wordt voorkomen.

Op deze manier dragen flowsensoren net als druk- en temperatuursensoren bij aan de procesveiligheid.

Productseries

  • Thermische flowregelaars

    Debieten schakelend monitoren

    Met de thermische flowregelaars kunnen procesvloeistoffen schakelend worden gemonitord. Bijvoorbeeld in gereedschapsmachines, pompen en compressors.

    Dankzij de robuuste behuizing zijn de flowregelaars van Balluff geschikt voor ruwe industriële omgevingen.

    Met onze schroefbare varianten of modellen voor rechtstreekse inline-inbouw kunt u betrouwbaar voldoen aan verschillende vereisten van de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

    De bijzonderheden

    • Geen bewegende delen en daarom bestand tegen vuil
    • Schroefbare of inline-modellen, afhankelijk van het debiet/de pijpdiameter
    • Eenvoudig integreerbare, robuuste M12-stekker
    • Debiet visualiseren via led-reeks of display
    • UL- en CE-certificering
    Thermische flowregelaars
    Thermische flowregelaars BFF

    Debietbewaking in pijpleiding