Hellingssensoren
Hellingssensoren

Nauwkeurige positiecontrole met talrijke toepassingen

Nauwkeurige positiecontrole en het continu volgen en monitoren van roterende bewegingen zijn bij veel toepassingen het belangrijkste. Onze hellingssensoren BSI meten de afwijking tot een horizontale of verticale as tot 360°.

Met twee verschillende meetprincipes en diverse hoekbereiken zijn de hellingssensoren van Balluff geschikt voor talrijke bedrijfstakken en applicaties. Bovendien hebt u de keus uit hellingssensoren met één of twee meetassen.

De belangrijkste voordelen

  • contactloos en absoluut
  • capacitief meetprincipe
  • directe hellingmeting zonder omslachtige speciale constructies
  • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V en Modbus
  • geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden met hoge beschermingsgraad IP67
  • Meetbereik tot 360°
  • eenvoudige montage op en integratie met uw installaties

Productfamilies

  • Hellingssensoren met één meetas

    Uiterst nauwkeurig tot 360° – zodat er niets scheef gaat

    Hellingssensoren BSI met een meetas bieden u de meting van een as over de volle 360°. Zo zorgt u voor betrouwbare bewaking van roterende bewegingen, waarbij continu volgen mogelijk is. Daarom zijn deze sensoren perfect geschikt voor optimale procesregeling.

    De 1-asser is daarom beschikbaar met twee verschillende meetprincipes: Vloeistofgebaseerde hellingssensoren wanneer u hoge nauwkeurigheid nodig hebt voor het gehele meet- en temperatuurbereik. En MEMS-gebaseerde (Micro Electro Mechanical Systems) hellingssensoren voor toepassingen waarvoor meer flexibiliteit nodig is.

    De bijzonderheden

    Vloeistofgebaseerd

    • zowel Modbus-interface als 4…20 mA-interface leverbaar
    • Hoge herhalingsnauwkeurigheid en precisie
    • uiterst lage temperatuurdrift
    • robuuste en compacte metalen behuizing
    • eenvoudige montage – vier bevestigingsboorgaten in de behuizing

    MEMS-gebaseerd

    • UL- en CE-certificering
    • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
    • grote selectie van uiteenlopende meetbereiken
    • flexibele montage door centreringsfunctie (kalibratie)
    • twee varianten voor verschillende vereisten
    • ruimtebesparing door compacte bouwvorm
    Hellingssensoren met één meetas
  • Hellingsenssoren met twee meetassen

    Hoekmeting eenvoudig gemaakt

    Onze twee-assige hellingssensoren BSI zijn MEMS-gebaseerd (Micro Electro Mechanical Systems). Ze beschikken over compacte chips met een micro-elektromechanische structuren die op basis van gravitatie met de hellingshoek bewegen. De evaluatie gebeurt met een capacitief meetprincipe.

    Met slechts één sensor kunt u zodoende de positiecontrole van machineonderdelen over twee assen uitvoeren, waarbij het grote aantal verschillende meetbereiken optimale precisie voor elke taak waarborgt.

    De bijzonderheden

    • UL- en CE-certificering
    • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
    • flexibele montage door centreringsfunctie (kalibratie)
    • twee varianten voor verschillende vereisten
    • ruimtebesparing door compacte bouwvorm
    Hellingssensoren met twee meetassen