Zitten goed vast en hebben een hoge flexibiliteit
Onze magneetveldsensoren BMF voor T-groeven kunnen direct in de groef worden gemonteerd en kenmerken zich doordat ze goed vast zitten. Ze kunnen vlak worden ingebouwd, waardoor ze voor praktisch alle toepassingen geschikt zijn.
Balluff biedt u tevens extreem korte uitvoeringen voor flexibele inzetmogelijkheden. De sensoren registreren de zuigerstand contactloos door de cilinderwand. Het systeem is inzetbaar voor cilinders en grijpers zowel met sterke als met zwakke magneten.
Dankzij de bijzonder heldere LED's ziet u de schakeltoestand van de sensoren al vanaf grote afstand. De magneetveldsensoren voor de T-groef kunt u ook verkrijgen in een metalen behuizing voor inzet onder zeer zware omstandigheden bijvoorbeeld bij lasspatten of vonkenregen. Of met magneetveldgevoelige elektronica zoals voor de industriële omgeving met hoge lasstromen.
De bijzonderheden
- betrouwbaar schakelgedrag door exact schakelpunt
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig tegen verontreiniging


Magneetveldsensoren voor de T-groef kunnen vlak worden ingebouwd, zodat ze ook voor plaatskritische toepassingen geschikt zijn. Daarnaast zijn extreem korte uitvoeringen beschikbaar, die veelzijdige inbouwmogelijkheden bieden.