Magnetostrictieve sensors
Magnetostrictieve sensors

Magnetostrictieve lengtemeetsystemen worden overal gebruikt waar gevraagd wordt om hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid bij het meten van posities en snelheden.

Ook bij langere afstanden. Onze contactloze en absoluut metende systemen zijn geschikt voor alle industriële interfaces en zijn breed toepasbaar. Zelfs bij extreme omgevingscondities waarborgen ze een hoge machine- en installatiebeschikbaarheid.

De belangrijkste voordelen

  • nauwkeurig absoluut meten zonder nullijnmeting
  • slijtvast en onderhoudsvrij want ze werken contactloos
  • ongevoelig voor schokken, trillingen en vervuiling
  • hermetisch gesloten behuizingen
  • toepassingen voor hoogdynamische regelsystemen door middel van gesynchroniseerde meetdata
  • zeer duurzaam en een lange levensduur
  • flexibel te installeren en te gebruiken

Productfamilie

  • Magnetostrictieve positiemeetsystemen voor lange afstanden

    Het langeafstandsplaatsbepalingssysteem met meetbereiken tot enkele honderden meters

    Het intelligente BTL magnetostrictieve positiemeetsysteem voor extra lange afstanden is ontworpen voor toepassingen waarbij de absolute positie van een object op lange afstanden en met hoge nauwkeurigheid moet worden bepaald. Het robuuste systeem biedt u absoluut nauwkeurige en betrouwbare positie-informatie over een meetbereik tot enkele honderden meters. Daarom is het systeem bijzonder geschikt voor toepassingen op loopkranen, laadbruggen, portaalkranen, omkeerregelingen en voor het rijden met kranen en wagens.

    Voor zware omgevingsomstandigheden of overal waar maximale precisie voor positie- en snelheidsmeting vereist is, bepaalt de absoluut metende verplaatsingsencoder posities met een herhaalnauwkeurigheid van 0,5 mm. Het Long Distance Positioning System (LDPS) is slijtage- en onderhoudsvrij en is ongevoelig voor schokken, trillingen en verontreiniging.

    Het positiemeetsysteem bestaat uit een magnetostrictieve sensor met Profinet-interface, diverse positie-encoders en een softwarefunctieblok voor eenvoudige integratie in uw besturingssysteem.

    De speciale kenmerken

    • absoluut lineair positiemeetsysteem met een meetbereik tot enkele honderden meters
    • hoge betrouwbaarheid en weinig onderhoud door een contactloos en slijtagevrij werkingsprincipe
    • Bestendigheid in ruwe industriële omgevingen (IP67)
    • automatische aanpassing van het systeem aan de magnetische markering
    • Repetitienauwkeurigheid tot ±0,5 mm

  • Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil

    Hoge flexibiliteit bij inbouwen en plaatsen

    De magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in profielbouwvorm van Balluff zijn contactloze en absoluut metende systemen voor het nauwkeurig registreren van een of meerdere posities. Ze overtuigen in veeleisende omgevingen zoals persen, spuitgietmachines of portaalrobots, aangezien ze een hermetisch dichte IP67 aluminium behuizing hebben. De magneten van de positietransmitters werken door de wand van het aluminium profiel heen op het meetelement in.

    De positiemeetsystemen zijn flexibel te monteren. De benodigde positietransmitters ontvangt u naar keuze als geleide of vrije variant. Als vrije positietransmitters worden rechtstreeks bevestigd op de bewegende component van een machine aangesloten die moet worden gemeten en bewegen samen met de component over een bepaalde afstand over en langs een profiel. Het voordeel: er worden geen hoge eisen gesteld aan de geleidingsprecisie. Want de meetsystemen tolereren een verplaatsing opzij en ook in de hoogte van maximaal enkele millimeters.

    De bijzonderheden

    • hoge resolutie tot 0,5 µm
    • meetlengten tot 7620 mm
    • meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
    • slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
    • eenvoudig te integreren in installaties door meerdere soorten interfaces – bijv. IO-link, Profinet, EtherCAT, SSI en analoog programmeerbare uitgangssignalen, om het meetbereik te inverteren, configureren en documenteren
    • drie varianten behuizingen voor flexibel en snel inbouwen al naar gelang de benodigde ruimte en toepassing
    • vrije en geleide positietransmitters
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil

    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm waarborgen een hoog rendement en hoge kwaliteit bij de productie van betonstenen. In een betonsteenmachine meten ze gelijktijdig en betrouwbaar de positie van de laadbeweging en de vormhefbeweging.

  • Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen

    Drukvaste meetsystemen voor heel veel soorten cilindertoepassingen

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm worden vooral toegepast in hydraulische aandrijvingen. Zo zijn deze perfect voor inbouw in hydraulische cilinders voor positieterugkoppeling voor vorm- en walsinstallaties of voor de lift- en heftechniek.

    Aangezien de sensors in het drukdeel van de hydraulische cilinders worden ingebouwd moeten ze beschikken over dezelfde drukbestendigheid als de cilinders zelf. Het meetelement is ingebouwd in een drukbestendige buis uit niet-magnetisch inox. De flens dicht het drukdeel af door middel van een O-ring. En de elektronica is buiten de cilinder op de flens van de staaf in een veiligheidsbehuizing geïntegreerd.

    De bijzonderheden

    • hoge resoluties tot 1 µm
    • meetlengten tot 7620 mm
    • meet tegelijkertijd meerdere posities en snelheden
    • programmeerbare uitgangssignalen - meetbereik inverteren, configureren en documenteren
    • flexibele montage door middel van diverse draadeinden
    • slijtagevrij, contactloos - geen uitvaltijden, lange levensduur
    • Uitbreiding van de meetmogelijkheden door middel van multimagneet-technologie
    • eenvoudig in installaties te integreren door middel van vele soorten interfaces - zoals IO-Link\, Profinet, EtherCAT, SST en analoog
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen

    De BTL Compact, geïntegreerd in de hydraulische cilinder van een hydraulisch bediende actuator, waarborgt een veilige, betrouwbare en optimale regeling van de flow.

  • Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen

    Cilinderfeedbacksystemen voor de meest veeleisende en zware omgevingscondities

    Iedere keer dat u onder extreme condities absoluut nauwkeurig moet meten, kunt u rekenen op de robuuste lengtemeetsystemen BTL van Balluff. Onze systemen zijn volledig gemaakt van inox en geconstrueerd voor beschermingsklassen tot IP69K of voor hogedrukcilindertoepassingen tot 1000 bar. Hun contactloos werkingsprincipe waarborgt dat geen slijtage optreedt en een vrijwel onbeperkte levensduur. Zo biedt Balluff u een maximum aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid voor proceszekerheid, zelfs onder extreme omgevingscondities.

    De bijzonderheden

    • robuuste roestvast stalen behuizing
    • uiterst schok- en trillingsbestendig
    • extreme waterbestendigheid, IP69K
    • temperatuurbereik van –40…+85°C
    • hoge drukbestendigheid tot 1000 bar
    • resoluties tot 1 µm
    • meetlengten tot 7620 mm
    • slijtagevrij, want contactloos - geen uitvaltijden
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor extreme omgevingen

    Robuuste magnetostrictieve lengtemeetsystemen melden de juiste zuigerpositie en maken zo een wrijvingsloos boorproces mogelijk.

  • Redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen

    Hoogste installatiebeschikbaarheid en veiligheid ook in zeer belastende omgevingen

    Onze meervoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL voldoen aan de hoogste vereisen wat betreft veiligheid en beschikbaarheid, ook in veeleisende omgevingen, zoals bij het gebruik van veiligheidsrelevante kleppen en hydraulische cilinders. Ze bieden tot drie onafhankelijke meetsystemen in dezelfde behuizing en waarborgen dankzij verschillende interfaces met diversitaire redundantie verhoogde bedrijfszekerheid.

    De bijzonderheden

    • 2- of 3-voudig redundante uitvoering
    • temperatuurbereik van –40…+85°C
    • analoge en digitale interfaces
    • flexibel instelbaar meetbereik en signaalinvertering met software
    • Instellingen op alle drie de meetkanalen zijn te kopiëren
    • gaat lang mee door robuuste mechanische constructie
    • contactloos en dus slijtvast
    Redundante positiemeetsystemen
    Redundante positiemeetsystemen

    Met redundante positiemeetsystemen kunnen tot drie onafhankelijke meetbereiken en drie onafhankelijke elektronische schakelingen in één staaf worden geïntegreerd.

  • Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving

    Drukgekapselde magnetostrictieve lengtemeetsystemen in alle Ex-zones

    Voor toepassing in explosiezones 0 en 1 biedt Balluff u drukgekapselde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in diverse staafvormen en met verschillende prestatieprofielen. Al naar gelang de toepassing ontvangt u bij ons varianten voor omgevingen die vanwege gas of stof risicovol zijn. Ook voor de zone 2 zijn magnetostrictieve lengtemeetsystemen beschikbaar die onderhevig zijn aan mogelijke explosierisico's.

    De behuizing van het type BTL-J-DEXC-TA12 is robuust en drukgekapseld. De elektronische module kan eenvoudig en snel worden vervangen. Derhalve voldoen deze varianten aan de specificaties van de olie- en gasindustrie conform hoge betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud voor explosieve omgevingen.

    De bijzonderheden

    • geschikt voor de zones 0, 1 en 2
    • Meetbereiken tot 7620 mm
    • absoluut uitgangssignaal met resoluties tot 5 µm
    • drukbestendig tot 600 bar
    • Groot aantal interfaces beschikbaar
    • ruimtebesparende behuizing
    • snelle inbedrijfname door karakteristiekeninstelling
    • vele internationale registraties zoals IECEx, ATEX en CSA
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor explosiegevaarlijke omgeving

    Regel- en vergrendelings- en afsluitappendages worden in vele toepassingsgebieden in de olie- en gaswinning, in raffinaderijen en petrochemische installaties gebruikt. Met de gecertificeerde magnetostrictieve positiemeetsystemen van Balluff is een betrouwbaar en veilig gebruik gewaarborgd.

  • Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen

    Hoogste hygiënenormen en hoge afvulkwaliteit dankzij uiterst nauwkeurige vulniveaumeting

    Onze magnetostrictieve systemen BTL-SF voor niveaumeting monitoren continu en nauwkeurig toepassingen waarbij de hoogste hygiëne is vereist. Ze bestaan uit corrosievast roestvast staal met hoge oppervlaktekwaliteit en afgeronde kanten. Daardoor voldoen ze aan de hoogste internationale hygiënenormen en kunt u hiermee eenvoudig voldoen aan de strenge regels van de voedingsmiddelenindustrie.

    De bijzonderheden

    • 100% inox voor de hoogste hygiënische normen en langste levensduur
    • sterilisatiebestendig (SIP) en reinigingsbestendig (CIP)
    • continu nauwkeurig meten in μm-bereik voor hoge afvulkwaliteit
    • betrouwbare vulniveaus door schuimcompensatie
    • internationale certificaten zoals 3-A Sanitary Standard, FDA en EHEDG
    • Tri-Clamp-montage
    • contactloos en dus slijtvast
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen
    Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor vulniveaumeting voor hygiënische toepassingen

    Magnetostrictieve systemen BTL-SF van Balluff zijn een begrip als het gaat om continu nauwkeurig meten bij toepassingen waarin uiterste hygiëne wordt vereist. Ze bestaan uit corrosievast roestvast staal met hoge oppervlaktekwaliteit en afgeronde kanten.