Microgolfsensoren
Microgolfsensoren

Voor de niveau- en scheidingslaagmeting

Microgolfsensoren worden voor de niveaumeting van vloeistoffen en vaste stoffen alsmede voor de scheidingslaagmeting toegepast.

Door de geleide radarpulsen langs de sonde wordt een nauwkeurige een stabiele meting, zelfs bij stof- en schuimvormende media gewaarborgd. Het meetprincipe en de mechanische uitvoering maken onze microgolfsensoren uitermate geschikt voor ruwe omgevingen.

De belangrijkste voordelen

  • nauwkeurige, absolute niveaumeting
  • geschikt voor vloeistoffen en vaste stoffen
  • slijt- en onderhoudsvrij
  • hoge beschermingsgraad
  • ongevoelig voor schokken en trillingen
  • zeer duurzaam en een lange levensduur
  • flexibel bij installatie en gebruik

Productseries

  • Geleide radarsensoren

    Algemene toepassing in de industrie

    Geleide radarsensoren kunnen op eenvoudige wijze in gebruik genomen worden en zijn zeer betrouwbaar voor de niveaumeting bij een groot aantal media. Ze zijn zowel geschikt voor vloeistoffen als vaste stoffen.

    De bijzonderheden

    • niveaumeting van vloeistoffen, vaste stoffen en scheidingslaagmeting
    • universeel toepasbaar
    • Voor procestemperaturen tot 150 °C en een druk tot 40 bar
    • roestvast stalen behuizing, hoge beschermingsgraad IP68
    • eenvoudige ingebruikneming en instelling door geïntegreerd display
    Geleide radarsensoren
  • Geleide radarsensoren voor hygiënische toepassingen

    Voor de hoogste eisen op hygiënegebied

    Door zijn roestvast stalen behuizing, de gepolijste staafmeetsonde en procesaansluitingen die aan hygiënische eisen voldoen, is de geleide radarsensor optimaal geschikt voor de continue niveau- of scheidingslaagmeting in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

    De bijzonderheden

    • niveaumeting in hygiënische toepassingen
    • procestemperatuur tot 150 °C, procesdruk tot 16 bar
    • hoge beschermingsgraad IP68
    • hygiënische procesaansluitingen
    • robuuste uitvoering voor lange levensduur
    • tijd en kosten sparen door eenvoudige ingebruikneming
    Geleide radarsensoren voor hygiënische toepassingen
  • Geleide radarsensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen

    Uiterst betrouwbaar ook in ex-zones

    De slijtvaste geleide radarsensoren van Balluff kunt u in diverse ex-zones voor de niveaumeting van vloeistoffen en vaste stoffen alsmede voor de scheidingslaagmeting toepassen.

    De bijzonderheden

    • niveaumeting van vloeistoffen, vaste stoffen en scheidingslaagmeting
    • geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke zones
    • Voor procestemperaturen tot 150 °C en een druk tot 40 bar
    • roestvast stalen behuizing, hoge beschermingsgraad IP68
    • tijd en kosten sparen door eenvoudige ingebruikneming
    Geleide radarsensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen