Opto-elektronische sensoren
Opto-elektronische sensoren

Excellente specialisten met vele toepassingsmogelijkheden

De opto-elektronische sensoren van Balluff detecteren betrouwbaar de aanwezigheid van objecten. Deze controleren betrouwbaar de vorm, kleur, afstand of dikte. En dat met hoge nauwkeurigheid. Want in vergelijking met naderingsschakelaar met inductieve of capacitieve technologie heeft u een duidelijk groter registratiebereik.

Wij leveren sensoren met alle lichtsoorten, van rood licht en infrarood tot en met laser-technologie. Met verschillende reikwijdten, met en zonder achtergrondonderdrukking. Het grote aantal leverbare modellen garandeert een maximale flexibiliteit. Voor speciale toepassingen zijn bijvoorbeeld minisensoren, kleurensensor, lichtband- en contrastsensoren leverbaar.

De belangrijkste voordelen

  • alle lichtsoorten, alle werkingsprincipes
  • verschillende reikwijdten van dichtbij tot op afstand
  • afgestemd op de eisen van de automatisering, robotica, montage en handling
  • robuust en betrouwbaar, ook bij zware omgevingsomstandigheden
  • Flexibiliteit bij de planning en de inbouw dankzij uitstekende technische gegevens

Productfamilies

  • Diffuse sensoren

    Voor de detectie van kleine contrastverschillen

    Ons brede aanbod aan diffuse sensoren biedt u voordelige oplossingen als u op betrouwbare wijze contrastverschillen wilt detecteren. Deze diffuse sensoren detecteren objecten afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal. Zo is uw sensorafstand afhankelijk van grootte, vorm, kleur en toestand van het reflecterende objectoppervlak.

    De zender en de ontvanger zijn aangebracht in één behuizing, zodat u de diffuse sensoren eenvoudig kunt monteren en dankzij de goed zichtbare lichtbundel gemakkelijk kunt uitlijnen.

    Het meest geschikte lichttype kiest u afhankelijk van de toepassing. Al naar gelang het type bieden onze diffuse sensoren goed zichtbaar rood licht, onzichtbaar infrarood licht of zeer nauwkeurig laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen.

    Voor kleur- en oppervlakonafhankelijke registratie bevelen wij diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking aan. Deze werken met rood licht, of rood laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen. De detectiewijze is ook bij verschillende remissiegraden nagenoeg constant.

    De bijzonderheden

    • ideaal geschikt voor het detecteren van contrastverschillen - afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
    • dankzij goed zichtbare lichtbundel voordelig en eenvoudig te monteren en uit te lijnen
    • kortere reikwijdten in vergelijking met retroreflex- en zender-ontvanger-sensoren
    • montage van slechts één elektrisch apparaat
    Diffuse sensoren
    Diffuse sensoren

  • Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking

    Praktische kleur- en oppervlakonafhankelijk

    Onze diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking herkennen objecten binnen een opgegeven schakelafstand, en worden hierbij niet beïnvloed door een reflecterende achtergrond. Bovendien zijn ze praktisch onafhankelijk van kleur en oppervlak van het object. Object en achtergrond worden zo betrouwbaar van elkaar onderscheiden, vooral omdat deze diffuse sensoren zich kenmerken door een lage grijswaardenverschuiving en hysterese.

    Aangezien zender en ontvanger ruimtebesparend in één behuizing zijn aangebracht, kunt u onze diffuse sensoren gemakkelijk monteren en snel uitlijnen. Bovendien wordt ondersteuning geboden voor de goed zichtbare lichtbundel in rood licht of laser. Met teach-in of via potentiometers kunnen de instellingen eenvoudig worden opgegeven.

    De bijzonderheden

    • betrouwbare objectherkenning met verschillende reikwijdten, praktisch onafhankelijk van oppervlakken, kleur en materiaal
    • herkent objecten zeer dicht bij de achtergrond - zelfs wanneer ze zich zeer donker voor een lichte achtergrond bevinden
    • nagenoeg constante tastbreedte ook bij verschillende remissiegraad
    • slechts één elektrisch apparaat zonder reflector of losse ontvanger
    • met rood licht, of rood laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen
    Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking
    Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking

  • Retroreflex fotocellen

    Betrouwbare objectherkenning onafhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal

    Welke toepassing u ook wilt realiseren, Balluff biedt een breed aanbod aan retroreflex-fotocellen. Hiermee is een betrouwbare objectherkenning mogelijk, onafhankelijk van oppervlak, kleur of materiaal. Als u een poolfilter gebruikt, is met onze retroreflex-fotocellen ook de detectie van glanzende objecten mogelijk.

    De zender en de ontvanger zijn aangebracht in één behuizing, zodat u deze sensoren eenvoudig kunt monteren en dankzij de royale montagetoleranties gemakkelijk kunt uitlijnen.

    Het meest geschikte lichttype kiest u afhankelijk van uw vereisten. Afhankelijk van het type werken onze retroreflex-fotocellen zullen met goed zichtbaar rood licht, onzichtbaar infrarood licht of uiterst nauwkeurig laserlicht dat geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen.

    De bijzonderheden

    • eenvoudige uitlijning dankzij ruime montagetoleranties
    • grote reflectoren voor grote reikwijdten
    • betrouwbare detectie - onafhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
    • met poolfilter ook voor detectie van glanzende objecten geschikt
    • montage van slechts één elektrisch apparaat plus reflector
    Retroreflex fotocellen
  • Zender-ontvanger-sensoren

    Gemakkelijker positioneren

    Zender-ontvanger-sensoren van Balluff dienen voor betrouwbare objectherkenning, onafhankelijk van oppervlak, kleur of materiaal - zelfs bij oppervlakken met veel glans. Ze bestaan uit gescheiden zender- en ontvangereenheden die op elkaar worden gericht. Als een object de lichtbundel onderbreekt, wordt het uitgangssignaal in de ontvanger gewijzigd. Absoluut betrouwbaar.

    De bijzonderheden

    • optimaal bij positioneringstaken dankzij uitstekende herhaalde nauwkeurigheid
    • zeer goed bestand tegen vuil en met hoge functiereserve
    • ideaal voor grote reikwijdten
    • zender en ontvanger in afzonderlijke behuizingen
    Zender-ontvanger-sensoren
  • Vorksensoren

    Uniek hoge nauwkeurigheid en bedrijfszekerheid

    Onze vorksensoren BGL met zender en ontvanger in één behuizing zijn al ingesteld. Dit vermindert uw inspanningen, bespaart waardevolle tijd bij de inbedrijfname en ondersteunt een betrouwbaar proces.

    Wat betreft de nauwkeurigheid - bij de detectie van kleine onderdelen en details en voor wat betreft de bedrijfszekerheid zijn vorksensoren van Balluff ongeëvenaard. De beste resultaten realiseert u met onze laser-vorksensoren – in het bijzonder bij het correct plaatsen en het betrouwbaar detecteren van snelle bewegingen en kleine delen, bijvoorbeeld binnen de robotica en de automatisering.

    Ons omvangrijke programma heeft ook voor moeilijke toepassingen betrouwbare oplossingen. Of voor bijzondere toepassingen zoals bijvoorbeeld transparantieherkenning, waterdetectie of baanrandbesturing.

    De bijzonderheden

    • verschillende lichtsoorten (rood licht, infrarood, laser)
    • robuuste metalen behuizing
    • eenvoudige uitlijning op object
    • hoge optische resolutie en herhalingsnauwkeurigheid
    • vorkbreedte van 5…220 mm met genormeerde bevestigingsgaten
    • identieke mechanische en optische as
    • hoge procesbetrouwbaarheid, omdat zender en ontvanger vast op elkaar zijn uitgericht
    • bespaart tijd en moeite, slechts één elektrische aansluiting nodig
    Vorksensoren
    Vorksensoren

    Laser-vorksensoren zijn optimaal geschikt voor het nauwkeurig positioneren en voor het betrouwbaar registreren van snelle bewegingsprocessen en kleine delen.

  • Hoeksensoren

    Nauwkeurig herkennen om elke hoek

    Hoeksensoren BWL van Balluff zijn een consequente doorontwikkeling van de vorksensoren voor veeleisende toepassingen. Het speciale model van de behuizing en de stralengeometrie maken het benaderen en detecteren van objecten uit nagenoeg alle richtingen mogelijk.

    Varianten met een rood licht en laser garanderen talloze gebruikers scenario's: bij de toevoercontrole van platte en grote objecten, evenals bij het tellen en registreren van objecten met een complexe aanvoer en bij talloze andere toepassingen in veeleisende industrie-omgevingen.

    De inbouw is ook bij ongunstige ruimtelijke omstandigheden heel eenvoudig: De zender en de ontvanger staan vast op elkaar gericht wat omslachtige houders voor de bevestiging overbodig maakt . Maar dat is nog niet alles. Ook het tijdrovende instellen komt te vervallen.

    De bijzonderheden

    • ideaal geschikt voor elke toepassing dankzij verschillende lichtsoorten (roodlicht, infrarood, laser)
    • robuuste metalen behuizing
    • uiterst flexibele montage dankzij hoekmodel
    • hoge optische resolutie en herhalingsnauwkeurigheid
    • identieke mechanische en optische as
    • hoge procesbetrouwbaarheid, omdat zender en ontvanger vast op elkaar zijn uitgericht
    • tijdrovende instellen komt te vervallen
    • grote keuze uit verschillende vormen en afmetingen
    Hoeksensoren
    Hoeksensoren

    Model en stralengeometrie maken het benaderen en detecteren van objecten uit nagenoeg alle richtingen mogelijk.

  • Optische raamsensoren

    Dynamische of statische bereiksdetectie in stabiel raam

    Onze optische raamsensoren BOW worden toegepast, daar waar objecten niet alleen op een bepaald punt, maar over een bepaald bereik moeten worden geregistreerd. Met de talloze parallel geplaatste stralen kunnen objecten in een breed venster worden geregistreerd. Daarbij waarborgen onze optische raamsensoren op elke plaats in het raam een gelijkblijvend hoge resolutie.

    De optische raamsensoren van Balluff zijn in dynamische en statische uitvoeringen leverbaar. De dynamische uitvoering herkent alleen bewegende objecten in het actieve gebied - volledig zonder beïnvloeding door toevoersystemen enzovoort: ideaal voor het registreren en tellen van snel, niet geordend vallende objecten.

    De bijzonderheden

    • gelijkblijvende hoge resolutie over het gehele raamgebied
    • kleine delendetectie tot 0,8 mm diameter
    • robuuster metalen behuizing met M8-standaardconnector
    • instelbare gevoeligheid en uitgangssignaallengte
    • dynamische en statische varianten
    • modulair systeem met talrijke raamafmetingen
    Optische raamsensoren
    Optische raamsensoren

    Wanneer objecten niet alleen op één punt, maar over een bereik (venster) moeten worden geregistreerd, zijn optische raamsensoren de juiste keuze.

  • Lichtschermen

    Objecten tellen en grote bereiken meten

    Onze lichtschermen BGL zijn ideaal geschikt voor het werken op grote bereiken, voor het tellen van delen, voor het registreren van stapelhoogten (bijv. van papier) of voor de hoogtemeting van pallets. Daarom zijn deze superieur aan de klassieke zender ontvanger sensoren, omdat deze in de regel maar op één punt detecteren.

    De lichtschermen van Balluff beschikken over een schakeluitgang, bijv. voor het tellen, en over een analoge uitgang voor meettaken.

    De bijzonderheden

    • verschillende lengten leverbaar
    • ook voor grote objecten geschikt dankzij 2,1 m reikwijdte
    • ideaal geschikt voor tellen dankzij korte reactietijden
    • robuuste metalen behuizing
    • onzichtbaar infraroodlicht
    • schakeluitgang (PNP) en analoge uitgang (0…10 V)
    • eenvoudige aansluiting, montagevriendelijke installatie zonder extra apparaat
    • direct gebruiksklaar – geen parametrering nodig
    Lichtschermen
    Lichtschermen

    Lichtschermen worden gebruikt voor de betrouwbare registratie van brede en zeer grote objecten.

  • Lichtbanden

    Onderdelen identificeren, posities bepalen of objecten tellen - met hoge precisie

    Onze multifunctionele lichtband BLA met hoge resolutie combineert drie verschillende parallel bruikbare meettaken in één instrument: u kunt daarmee delen identificeren, posities bepalen en objecten tellen. u heeft daarvoor de beschikking over talrijke meetmodi, zoals objectdiameter, positie, spleetbreedte en -positie, randpositie en objectaantal controleren. De doorgaande en homogene lichtband wordt door een krachtige roodlicht-laser gegenereerd en is goed zichtbaar. Via het intuïtieve bedieningspaneel kunt u maximaal zes verschillende objecten programmeren en via digitale uitgangen uitsturen.

    De bijzonderheden

    • robuuste metalen behuizing voor stabiele montage en nauwkeurige uitlijning
    • lichtband met 50 mm breedte
    • tot 2 m afstand tussen zender en ontvanger
    • uitstekende resolutie van 0,01 mm
    • twee vrij configureerbare analoge uitgangen
    • drie programmeerbare digitale uitgangen
    • intelligente stoorcontour-onderdrukking na een druk op de knop
    • eenvoudige intuïtieve bediening via display met tekstweergave
    • slechts één voedingsspanning voor beide sensoren – bespaart bedradingswerkzaamheden, voedingen en kosten
    • autark apparaat – geen aanvullende toebehoren nodig zoals controller, pc of software
    Lichtbanden
    Lichtbanden

    Dankzij twee analoge uitgangen en drie digitale uitgangen kunnen positie en draaddikte parallelle worden geregistreerd en uitgestuurd.

  • Kleurensensoren

    Kleur en contrast betrouwbaar bepalen – beter dan het menselijke oog

    Met de veelzijdige kleurensensoren BFS van Balluff vereenvoudigt en versnelt u uw geautomatiseerde processen: bijvoorbeeld bij het herkennen van kleurnuances op textiel, van gelakte platen en bij kleurmarkeringen op verpakkingen of etiketten. Onze kleurensensoren selecteren de afkeurdelen uit en waarborgen zo een gelijkblijvend hoge productkwaliteit. Daardoor dragen deze bij aan een betrouwbaar productieverloop.

    De TrueColor-sensoren van Balluff kijken als het menselijk oog – echter met een betere resolutie. Deze maken al onderscheid tussen kleine kleurnuances en analyseren op die manier de kwaliteit van de geproduceerde delen.. Bovendien controleren deze met een nauwkeurigheid, die onafhankelijk is van de vorm van de dag. Altijd objectief en absoluut onomkoopbaar.

    De bijzonderheden

    • hoge schakelfrequentie
    • met of zonder display
    • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
    • hoge reikwijdten tot 400 mm door krachtige witlichtbronnen
    • optioneel met IO-Link-interface voor eenvoudige parametrering
    • onderscheiden van willekeurig veel objecten (255 kunnen direct worden geprogrammeerd)
    • zeer hoge kleurresolutie
    • applicatiespecifieke parametrering
    Kleurensensoren
  • Contrastsensoren

    Drukplekken snel herkennen en kleine contrastverschillen betrouwbaar registreren

    Contrastsensoren zijn diffuse sensoren met hoge resolutie, die objecten onderscheiden op grijswaarden. De robuuste contrastsensoren BKT van Balluff detecteren al geringe contrastverschillen, beschikken over een hoge schakelfrequentie tot 30 kHz en zijn daardoor bijzonder snel. Ze maken een hoge positioneringsnauwkeurigheid mogelijk en zijn daarom geschikt voor talloze toepassingen, bijvoorbeeld in de druk- en de verpakkingsindustrie.

    De bijzonderheden

    • nauwkeurig schakelen voor snelle processen – hoge schakelfrequentie tot 30 kHz
    • verschillende lichtsoorten (laser/rood/groen/blauw of wit licht)
    • grote reikwijdte met laser
    • goed zichtbare lichtpunten voor eenvoudige uitlijning
    • impulsverlengingen
    • externe teach-in mogelijk
    • ook leverbaar met analoog uitgangssignaal
    • eenvoudig instelbaar met display (ook zonder leverbaar)
    • verschillende modellen voor verschillende applicaties
    Contrastsensoren
    Contrastsensoren

    Voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van de sensoren zijn meerdere modellen met verschillende lichtsoorten en functies verkrijgbaar.

  • Luminescentiesensoren

    Onzichtbare merken en markeringen betrouwbaar registreren

    Onze luminescentiesensoren BLT detecteren met UV-licht objecten, welke de mens zonder hulpmiddelen niet kan zien. Ze worden gebruikt bij het registreren van onzichtbaar gemerkte producten. Of wanneer bijvoorbeeld smeermiddelen moeten worden gecontroleerd, die eerder met luminescerende deeltjes zijn verrijkt.

    De bijzonderheden

    • UV-licht – geen externe lampen of lichtbronnen nodig
    • programmeerbaar met een druk op de knop – zonder afzonderlijke software
    • robuuste modellen, geschikt voor industriële omgeving
    Luminescentiesensoren
    Luminescentiesensoren

    Objectenmarkeringen worden met fluorescerende stoffen gemarkeerd, deze markeringen zijn voor het menselijk oog niet zichtbaar, maar worden wel door luminescentie sensoren via het UV-licht herkend.

  • Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels

    Grootste flexibiliteit dankzij kunststof- of glasvezeloptiek

    De lichtgeleiderapparaten BFB voor kunststof- en glasvezelkabels van Balluff worden toegepast wanneer een conventionele optische sensor te groot of niet flexibel genoeg is voor de toepassing. Ze worden naar keuze gecombineerd met een kunststof- of glasvezeloptiek voor een complete sensor, zodat u afhankelijk van de toepassing over maximale flexibiliteit beschikt.

    Onze grote keuze uit kunststofvezeloptica kan vooral worden toegepast, wanneer geen al te hoge eisen aan robuustheid, omgevingstemperatuur en chemische bestendigheid worden gesteld. Wij hebben echter ook hogetemperatuurbestendige vezels in het programma. En bij de glasvezeloptica leveren wij ook betredingsbestendige, temperatuurbestendige en chemisch bestendige varianten.

    De bijzonderheden

    • detectie van geringe contrastverschillen
    • zeer snel – tot 8 kHz
    • hoge positioneernauwkeurigheid
    • flexibel inbouwbaar, eenvoudig instelbaar
    • extra functies leverbaar (parametreerbaar)
    • mechanisch robuust
    • nauwkeurig schakelen
    • met éénweg- of tasterprincipe
    • rechte of gebogen optiek
    • compact model voor DIN-railmontage
    • met of zonder display
    • verschillende lichtsoorten (rood of infrarood)
    • optioneel ook met analoog uitgangssignaal
    • verschillende modellen voor glas- of kunststofvezels
    Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
    Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels

    Voor een groot aantal toepassingen staat een breed programma speciale basisapparaten met uiteenlopende prestaties en functies ter beschikking: van de eenvoudige uitvoering met potentiometer tot het high-end-apparaat met display.

  • Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten

    Hoge prestaties en bijzondere kwaliteiten

    Onze kunststof- en glasvezelkabels die zijn ontwikkeld en getest voor onze lichtgeleiderapparaten, zijn verkrijgbaar als taster of zender-ontvangeruitvoering. Ze zijn altijd te gebruiken wanneer er zo goed als geen inbouwruimte beschikbaar is: bijvoorbeeld bij de detectie van kleine onderdelen, voor de controle van onderdeelkenmerken, voor onderdeelpositionering, voor teltaken en in de robotica.

    Kunststofoptica kunnen worden gebruikt wanneer de lage eisen worden gesteld aan de robuustheid, zoals temperatuur- of chemische bestendigheid. Glasvezeloptica zijn geschikt voor veeleisende omgevingen - ook bij olienevel en inwerking van chemicaliën - en bij temperaturen boven de 200 °C.

    Zowel kunststof- als glasvezelkabels kenmerken zich door hun nauwkeurige overdracht en hoge overdrachtssnelheid. Het portfolio van Balluff omvat verschillende typen eindstukken (diameter van 2 - 8 mm, vierkant van 5 x 4 mm tot 23 x 55 mm, …) met rechte of hoeklichtuitgang of zelfs met buigbare optische kop voor kunststofvezels.

    De bijzonderheden

    • hoge functiereserve
    • hoogwaardige materialen en nauwkeurige bewerking
    • homogene optische eigenschappen
    • compact, flexibel en robuust met verschillende mantelmaterialen, lengten en diameters
    • Teach-in bij de sensor via teach-ingang en bijzonder comfortabel via IO-Link
    • desgewenst met diagnose- en conditiemonitoring-functie
    • ook verkrijgbaar als vezels voor zelfconfectie
    Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
  • Micromote-sensoren

    Bijzonder flexibel systeem met een groot aantal sensorkoppen voor specifieke eisen

    Het Micromote-systeem BOH van Balluff is bijzonder klein en daarom bijzonder flexibel inzetbaar. Deze combineert een externe processor (versterker) met buitengewoon kleine opto-elektronische sensorkoppen. Daardoor is deze zelfs uitstekend geschikt voor extreem kleine ruimtes en bewegende machine-elementen.

    Het modulaire systeem dat uit Micromote-sensoren en innovatieve sensorelementen bestaat, vervult zelfs de meest individuele eisen: talloze behuizingsmodellen waarborgen een uiterst hoge constructievrijheid en nauwkeurige opto-elektronische bouwelementen zorgen voor maximale procesnauwkeurigheid bij elke toepassing.

    De bijzonderheden

    • grote keuze uit hoogprecieze sensorkoppen met geïntegreerde lichtbron: microspot, nanospot, laser, infrarood, led met klassiek rood licht
    • versterker voor analoog, digitaal, dynamisch
    • displayweergave van gewenste en actuele waarden
    • comfortabele bediening
    • extreem flexibele sensorkabel
    • uitstekende technische specificaties
    • robuust – toepasbaar onder zware omgevingsomstandigheden
    • optimale toepassing in grijpers dankzij lichte onderdelen
    • elegante, naadloze integratie in de machine
    • dankzij separate versterker aanpassing aan applicatie op goed bereikbare plaatsen
    Micromote-sensoren
  • Opto-elektronische afstandssensoren

    Gespecialiseerd in optische afstandmeting

    Opto-elektronische afstandssensoren van Balluff bieden ondersteuning bij het positioneren, de materiaalstroomcontrole en bij het opvragen van het vulniveau, evenals bij veel andere toepassingen. Of het nu gaat over de auto-industrie, fabrieksautomatisering en logistiek in de staalbouw, overal behaalt u dankzij betrouwbare en afstandsmeting merkbare productiviteitsstijgingen en kunnen fouten gericht worden vermeden. U kunt beschikken over verschillende, voor een deel instelbare meetbereiken van 20 mm tot 20 m en varianten met en zonder achtergrondonderdrukking.

    Onze sensoren, die werken volgens het driehoeksmetingprincipe of met Time-of-Flight-technologie (TOF) zijn contactloos en daardoor slijtvast, en maken gebruik van rood licht of laser. Ze zijn voorzien van een duurzame kunststof- of metalen behuizing en beschikken over analoge stroom- en spanningsuitgangen, en over digitale seriële of IO-Link-interfaces. Onze opto-elektronische afstandssensoren zijn verkrijgbaar met de beschermingsgraad IP65/67 en IP69K, zodat ze zelfs geschikt zijn voor veeleisende omgevingen.

    De bijzonderheden

    • ideaal voor afstandmeting en -bewaking voor korte, gemiddelde en lange meetbereiken
    • extra schakeluitgangen met instelbare schakelpunten verkrijgbaar voor praktisch alle producten
    • Teach-in bij de sensor via teach-ingang en bijzonder comfortabel via IO-Link
    • desgewenst met diagnose- en conditiemonitoring-functionaliteit
    • UL-registratie en optionele Ecolab-certificeringen
    Opto-elektronische afstandssensoren
    Opto-elektronische afstandssensoren