Druksensoren
Druksensoren

Monitoren van proces, hydrauliek en vacuüm

Onze hoog kwalitatieve druksensoren, BSP Series, zijn zeer geschikt voor het bewaken en meten van de druk van gasvormige en vloeibare media.

Met zijn draaibare behuizing en de eenvoudige parametrisering zijn ze zowel flexibel te monteren als ook eenvoudig te bedienen. Door middel van het heldere LED-display stelt u snel en betrouwbaar vast wat de actuele systeemdruk is.

De belangrijkste voordelen

  • compact en robuust
  • eenvoudig met goed afleesbaar display
  • drukbereiken –1…600 bar
  • procesaansluiting G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • scheidingsmembraan in G1/2“ en Tri-Clamp 1,5“ mogelijk
  • uitgang als 4…20 mA, 0...10 V, schakelpunten (NPN/PNP) en IO-Link
  • mediatemperatuur –40…+125°C
  • beschermingsklasse IP67 en IP69K
  • UL-toelating
  • elektrische M12-aansluiting
  • Procesaansluiting in inox of PVDF
  • in twee richtingen draaibaar - eenvoudig te installeren

Productfamilies

  • Druksensors zonder display

    Compact en robuust door inox behuizing

    Onze druksensoren BSP zonder display zijn eenvoudig te installeren en dankzij hun roestvast stalen behuizing ook uiterst compact en robuust.

    De bijzonderheden

    • compact en robuust, inox behuizingen
    • eenvoudig en direct ter plaatse te installeren
    • Drukbereiken –1…600 bar
    • Meetprincipe: Relatieve druk
    • Procesaansluiting in inox G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
    • vlakliggend met Tri-Clamp 1,5"
    • M12-aansluiting
    • Uitgang als 4…20 mA, 0...10 V, of IO-Link met schakeluitgangen (NPN/PNP)
    • Uitgang 4…20 mA als tweedradig systeem
    • vergroot temperatuurbereik (mediatemperatuur –40…+125°C)
    • Keramische meetcel (Al2O3) of inox meetcel
    • vergroot bereik ingangsspanning 8…32 V DC
    • UL-toelating
    • afwijkende specificaties op aanvraag van de klant
    Druksensors zonder display
    Druksensors zonder display

    Compacte druktransmitters staan voor een langdurige betrouwbare drukregistratie. Ze zijn ruimtebesparend en worden direct op de plaats waar het gebeurt geïnstalleerd.

  • Druksensors met display

    Gemakkelijk te installeren, duidelijke informatie

    Onze druksensoren BSP met display zijn heel gemakkelijk te installeren en af te lezen.

    De bijzonderheden

    • Parameterinstelling conform VDMA-norm
    • in twee richtingen draaibaar - eenvoudig te installeren
    • compact ontwerp van de behuizing
    • stand kan worden aangepast aan bovenkopmontage
    • Drukbereiken –1…600 bar
    • Meetprincipe: Relatieve druk
    • M12-aansluiting, onafhankelijk draaibaar
    • Procesaansluiting in inox of PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“
    • Keuze in uitgangssignaal (analoog, digitaal, IO-Link)
    • vergroot temperatuurbereik (mediatemperatuur –40…+125°C)
    • Keramische meetcel (Al2O3) of inox meetcel
    • UL-toelating
    • afwijkende specificaties op aanvraag van de klant
    Druksensors met display
    Druksensors met display

    Druksensors met display bewaken de druk van de vacuümzuiger en zorgen zo voor betrouwbaar vastpakken.

  • Vlakliggende druksensors

    Voor veeleisende media

    Onze vlakliggende druksensors BSP zijn uitstekend geschikt voor drukmeting in viskeuze, pasteuze, kristalliserende of vaste stof bevattende media. Bijvoorbeeld bij lijmen, vetten, afdichtmiddelen of vaak wisselende media. Door zijn vlakliggend gelast inox-membraan hebben de sensors geen dode ruimte en kunnen ze bijzonder goed worden gereinigd.

    De bijzonderheden

    • vrij van dode ruimtes en goed te reinigen
    • gebruiksvriendelijk met een eenvoudig af te lezen display en keuze in uitgangssignaal (analoog, digitaal, IO-link)
    • compact en robuust, net als een sensor met een uitgangssignaal van 4…20mA
    • Drukbereiken –1…600 bar
    • procesaansluiting in hoogwaardig inox G1/2 of Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 of IP69k
    • vergroot temperatuurbereik (mediatemperatuur –40…+125°C)
    • UL-registratie, materiaaltestcertificaat 3.1 (EN10204)
    • afwijkende specificaties op aanvraag van de klant
    Vlakliggende druksensors
    Vlakliggende druksensors

    Vlakliggende druksensors zijn uitstekend geschikt voor drukmeting in viskeuze, pasteuze, kristalliserende of vaste stof bevattende media.