RFID > Industrieel RFID-systeem BIS C
Industrieel RFID-systeem BIS C

Betrouwbare informatiestroom voor de productie

De laagfrequente RFID-systemen BIS C zijn bijzonder krachtig en flexibel voor betrouwbare gereedschapidentificatie in bewerkingscentra met een intensief gebruik van koel- en smeermiddelen. Nauwkeurige positionering is altijd vereist. Vele datadragers kunnen zelfs "in het voorbijgaan" dynamisch worden gelezen en beschreven.

LF (70/455 kHz) is de eerste keuze voor gereedschapidentificatie bij een klein bereik. Verdere toepassingsgebieden zijn werkstuktransport met transportinstallaties, FTS- en palettransportsystemen, alsook montagetechniek en de organisatie van bedrijfsmiddelen.

De belangrijkste voordelen

  • een veelvoud aan varianten van datadragers en lees-/schrijfkoppen voor uiteenlopende applicaties, ook onder zware omstandigheden
  • slijtvast, onderhoudsvrij en niet gevoelig voor vuil
  • hoge storingsbestendigheid en betrouwbare dataoverdracht dankzij de speciale controlesoftware in de processoren; alle wereldwijd gangbare bussystemen verkrijgbaar
  • opslagcapaciteit van maximaal 8 kB

Systeemcomponenten

LF-datadragers (70/455 kHz)

LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)

LF-lees-/schrijfkoppen (70/455 kHz) met geïntegreerde processor

Mobiele LF-schrijf-/leesapparaten (70/455 MHz)

LF-processoren (70/455 kHz)

LF-datakoppelingen (70/455 kHz)