RFID > Industrieel RFID-systeem BIS L
Industrieel RFID-systeem BIS L

Het antwoord voor eenvoudige identificatietaken

Onze laagfrequente RFID-systemen (RFID BIS L) zijn geschikt voor toepassingen waarbij de nadruk ligt op identificatie, en dataverwerking een ondergeschikte rol speelt.

Voor de tracering is bijvoorbeeld vaak maar één ID (alleen-lezen) vereist. De 125-kHz-systemen functioneren betrouwbaar tot een bereik van 100 mm en gedragen zich relatief neutraal met betrekking tot materialen zoals water, textiel, hout en aluminium.

De belangrijkste voordelen

  • opslagruimte van datadrager is maximaal 192 byte
  • overdracht van kleine hoeveelheden data
  • overzichtelijke portfolio van datadragers
  • voor toepassing onder minder zware omstandigheden
  • eenduidige, unieke ID van 5 byte, alleen leesbaar
  • alleen-lezen-datadragers beschikbaar (beveiliging tegen manipulatie)

Systeemcomponenten

LF-datadrager (125 kHz)
LF-lees-/schrijfkop en antennes (125 kHz)
LF-lees-/schrijfkoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor
LF-handterminals (125 kHz)
LF-processoren (125 kHz)
LF-datakoppelingen (125 kHz)