RFID > Industrieel RFID-systeem BIS M
Industrieel RFID-systeem BIS M

Het krachtige pakket voor snelheid en grote hoeveelheden gegevens

Het RFID-systeem BIS M (13,56 MHz) biedt ondersteuning voor wereldwijde ISO-normen en gooit hoge ogen door de hoge overdrachtssnelheid bij grote hoeveelheden gegevens.

Door het grote aantal combinatiemogelijkheden van datadragers (tags) en lees-/schrijfkoppen is het systeem toepasbaar voor de meest uiteenlopende applicaties. Het is bijvoorbeeld geschikt voor de tracering van onderdelen in de omgeving of voor toepassingen in de productiebesturing (palletisering, registratie bij het werkstuk, enzovoort).

De belangrijkste voordelen

  • 4-polige standaardbedrading; IO-Link-componenten leverbaar
  • in combinatie met passieve datadragers is het gemiddelde bereik maximaal 400 mm
  • naadloze integratie in applicaties dankzij de wereldwijd ondersteunde RFID-normen ISO 15693 en ISO 14443A
  • alle wereldwijd gangbare bussystemen zijn verkrijgbaar
  • eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
  • componenten met hoge snelheid van Balluff (tot 8x sneller dan ISO 15693)
  • klantspecifieke ontwerpenzijn mogelijk
  • beschikbaarheid van een groot aantal accessoires voor eenvoudige integratie op uiteenlopende toepassingslocaties

Systeemcomponenten

HF-datadragers (13,56 MHz)
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
Mobiele HF-schrijf-/leesapparaten (13,56 MHz)
HF-processoren (13,56 MHz)
HF-communicatiemodulen (13,56 MHz)