RFID > Industrieel RFID-systeem BIS U
Industrieel RFID-systeem BIS U

Voor dynamische processen met grote leesafstanden

UHF-systemen van Balluff zorgen voor datatransparantie en traceerbaarheid in automatiseringsprocessen. UHF is een standaardtechnologie voor procesoverstijgende identificatieoplossingen.

Met uw hulp kunnen de taggegevens snel worden vastgelegd en kan de continue overdracht worden gewaarborgd. Door het opvragen van decentraal opgeslagen product- en procesgegevens, is UHF in elke fase van de materiaalstroom een centraal onderdeel van de traceringsoplossingen. Hierdoor is de continue datatransparantie in de volledige toeleveringsketen gewaarborgd.

De belangrijkste voordelen

  • probleemloze integratie met applicaties dankzij wereldwijd toegepaste standaardinterfaces
  • voldoet aan wereldwijde normen ISO 18000-6C en EPC Gen2 Class1
  • flexibele toepasbaarheid door uiteenlopende combinatiemogelijkheden van datadragers en antennes
  • bereiken van 6 m en meer
  • door groeperingsmogelijkheid kunnen vele datadragers (tags) tegelijk worden vastgelegd
  • geschikt voor koppeling aan klassieke besturingssystemen via businterfaces en bovenliggende IT-systemen
  • mogelijkheid om volledig op maat gesneden systeemoplossingen te realiseren
  • beschikbaarheid van groot aantal accessoires voor eenvoudige integratie met uiteenlopende applicaties

Systeemcomponenten

UHF-datadragers (860/960…MHz)
UHF-lees-/schrijfkoppen en antennes (860/960 MHz)
Mobiele UHF-schrijf-/leesapparaten (860/960 MHz)
UHF-processoren (860/960 MHz)