IO-Link > IO-Link Device Manager
Balluff IO-Link Device Manager

Parallelle configuratie van diverse devices

De directe toegang tot alle IO-Link-Devices in het netwerk via UDP (User Datagram Protocol) maakt de parallelle configuratie mogelijk van verschillende devices in hetzelfde netwerk. Via de Multi-Window-functie van de Device-Manager-software kunnen tegelijkertijd verschillende devices worden geconfigureerd en gediagnostiseerd.

De via de software uitvoerbare IO-test van de installatie en de parameterinstellingen zonder PLC zorgen voor een wezenlijke snellere inbedrijfname van de installatie. Naast de PLC-communicatie kunnen proces-, parameter- en diagnosegegevens worden getransporteerd, zonder de procescyclus van de PLC te beïnvloeden.

Deze communicatie vindt plaats met alle IO-Link-Devices in het netwerk. De IO-Link-Device-Manager kan bij alle Profinet- en Ethernet/IP-Master-modules van Balluff worden gebruikt.

De bijzonderheden

  • Directe toegang tot alle IO-Link-Devices in het netwerk via UDP (User Datagram Protocol)
  • Parallelle configuratie van diverse devices
  • Multi-Window-functie
  • IO-test en parameterinstellingen zonder PLC
  • Gegevensoverdracht parallel met PLC mogelijk
  • Permanenten communicatie met alle IO-Link-Devices in het netwerk
  • Toepasbaar met alle PROFINET en Ethernet/IP Master modules